Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Waarom MultiFieldBus?

SIMATIC MultiFieldBus maakt flexibele communicatie mogelijk tussen verschillende veldbussystemen met behulp van PROFINET-, EtherNet/IP- en Modbus/TCP-protocollen, zodat u aan uiteenlopende machinevereisten kunt voldoen zonder dat u iOS hoeft te vervangen wanneer de protocollen van klanten veranderen. Gebruik één MultiFieldBus voor drie Ethernet-protocollen als universele oplossing voor uw automatiseringsprojecten.

Met de MultiFieldBus kunt u het optimale protocol voor uw toepassing gebruiken en de machinegegevens toegankelijk maken voor IT, ongeacht het type veldbus. Machinebouwers kunnen hun machines aanpassen aan de vereisten zonder complexe aanpassingen aan de iOS. De SIMATIC ET 200 MultiFieldBus-interfacemodules kunnen via verschillende protocollen gegevens uitwisselen met de controllers. De SIMATIC ET 200SP kan gelijktijdig communiceren via verschillende protocollen.

De MultiFieldBus voor communicatie via het PROFINET-protocol kan rechtstreeks in het Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal) worden geconfigureerd.

Belangrijkste voordelen

Gebruik elk Ethernet-protocol

Ongeacht welke Ethernet-protocollen uw klanten nodig hebben (PROFINET, EtherNet/IP of Modbus/TCP), u kunt uzelf de moeite besparen om de iOS te vervangen en kunt flexibel voldoen aan de vereisten die aan uw machines worden gesteld.

Buslimieten omzeilen

De multiFieldBus-interfacemodules kunnen onafhankelijk van elkaar worden gebruikt. Bespaar uzelf de moeite om de Ios te vervangen wanneer u machines naar verschillende regio's exporteert. MultiFieldBus-apparaten zijn verkrijgbaar in de beschermingsklassen IP20 en IP67.

Gegevens efficiënt distribueren

Houd uw systemen verbonden met de Multifieldbus. Distribueer uw gegevens zodat ze op alle niveaus in het bedrijf kunnen worden gebruikt.

Uitgelichte mogelijkheden