Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Waarom SIMATIC ET 200clean?

SIMATIC ET 200clean is een gedecentraliseerde randoplossing voor hygiënegevoelige toepassingen. Gebruik het in de voedings-, farmaceutische en verpakkingsindustrie waar reinheid en veiligheid van het grootste belang zijn. Het handhaven van strikte hygiëne en het voorkomen van besmetting zijn cruciale uitdagingen. SIMATIC ET 200clean ondersteunt uw bedrijfsactiviteiten met een eenvoudig te reinigen ontwerp en een chemisch resistente behuizing. Voldoe op betrouwbare wijze aan de voedselveiligheidseisen en handhaaf hoge reinheidsnormen. De IP69K-certificering van het systeem biedt robuuste bescherming en dichtheid tijdens het reinigen, waardoor wordt voorkomen dat vuil of ziektekiemen in apparaten binnendringen. De 360°-reinigingscapaciteit helpt onzuiverheden te verwijderen en te beschermen tegen gezondheidsrisico's.

Belangrijkste voordelen

Optimaliseer de reinigbaarheid

Zorg voor een hygiënische 360°-reiniging met het speciale ontwerp van de behuizing. Verwijder effectief onzuiverheden en voorkom ziektekiemen, zodat het apparaat schoon is. Zorg voor betrouwbare bescherming tegen gezondheidsrisico's om te voldoen aan strenge voedselveiligheidseisen.

Integreer flexibiliteit

Integreer in uw systeem met flexibele apparaatfuncties. Pas u aan verschillende automatiseringsstructuren, veldbussen en controllers aan om uw systeem aan te passen aan de operationele behoeften.

Betrouwbaarheid verbeteren

Vertrouw op vroegtijdige foutdetectie en veilige uitschakeling van de schijf voor een stabiele productie. Te gebruiken in veeleisende toepassingen en systemen met hoge beschikbaarheid om de uitvaltijd tot een minimum te beperken, zelfs in uitdagende omgevingen.