Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Waarom Distributed Controller?

Distributed Controllers worden gebruikt voor machines met een gedistribueerde architectuur en voor machines in serie met beperkte beschikbare ruimte. Door informatie naar afzonderlijke stations te verplaatsen, kunt u storingen verhelpen zonder dat de installatie tot stilstand komt, waardoor de beschikbaarheid toeneemt. Ze combineren de voordelen van een SIMATIC S7-1500 met het ontwerp van een SIMATIC ET 200 IO-systeem.

Distributed Controllers kunnen rechtstreeks op de machine worden gemonteerd in kleine schakelkasten of, in het geval van de ET 200pro, zonder deze controllers. In netwerkinstallaties wordt de verbinding met de centrale schakelkast van een productielijn via PROFINET gerealiseerd. Door gegevens van de centrale schakelkast naar Distributed Controllers op de afzonderlijke stations te verplaatsen, wordt de algehele beschikbaarheid verbeterd.

Onze Distributed Controllers omvatten:

  • SIMATIC ET 200SP Open Controller
  • SIMATIC ET 200SP CPU's
  • SIMATIC ET 200pro CPU's

Belangrijkste voordelen

Prestaties verbeteren

Commando's snel verwerken. Ervaar een hoogwaardige netwerkverbinding via PROFINET IO IRT en draag interne gegevens over met maximaal 100 Mbps. Registreer eenvoudig analoge waarden en uitvoer vanaf 50 µs en digitale waarden en uitvoer vanaf 1 µs.

Connectiviteit behouden

Zorg voor betrouwbare en snelle gegevensuitwisseling met Open Ethernet-communicatie (TCP/IP, UDP, ISO-on-TCP) en communiceer effectief via PROFINET, PROFIBUS, IO-Link, Modbus RTU, Modbus TCP, PtP, ASCII, 3964R en USS.

Breid uw activiteiten uit

Onafhankelijk van de omgeving kan elke Distributed Controller worden uitgebreid met een aantal rechtstreeks aansluitbare modules, standaard- en failsafe, digitale en analoge in-/uitgangen, motorstarters, communicatie en technologie.

Uitgelichte mogelijkheden