Monitoren met meerdere aanraakschermen
Installeer onze industriële multitouch-breedbeeldmonitoren rechtstreeks op uw machines. Verbind apparaten met pc's via DisplayPort of HDBaseT en USB voor grotere afstanden.
WARNING_TOO_LONG_SIMATIC-apparaten voor speciale vereisten zijn speciaal ontworpen IPC-producten voor unieke installatiesituaties of waar de robuustheid van het oppervlak van cruciaal belang is. Dit maakt compacte, decentrale bedieningsconcepten mogelijk in zware, stoffige omgevingen of hygiënisch schone ruimtes zoals de voedingsmiddelen- en drankenindustrie. Het portfolio omvat allround IP65-beschermde apparaten voor montage op de draagarm en modellen met roestvrijstalen fronten voor hygiënische toepassingen.
SIMATIC PRO-apparaten beschikken over compacte, gedecentraliseerde bedieningsconcepten, IP65-bescherming en een robuuste aluminium behuizing. Kies uit veelzijdige installatieopties, zoals de montage van het apparaat met de basis of via de draagarm.
Configureer met IP65 beveiligde, behuizingsvrije automatiseringsoplossingen met behulp van ons SIMATIC HMI PRO-systeem en modulaire uitbreidingen. Schaal uw automatiseringsoplossing op om zich aan te passen aan veranderende operationele behoeften.
Handhaaf de hygiënenormen in gevoelige omgevingen voor de productie van voedingsmiddelen en dranken. Onze SIMATIC HYG-apparaten zijn voorzien van roestvrijstalen fronten voor eenvoudige reiniging en bescherming tegen splinters om te voldoen aan strenge industriële eisen.
Installeer onze industriële multitouch-breedbeeldmonitoren rechtstreeks op uw machines. Verbind apparaten met pc's via DisplayPort of HDBaseT en USB voor grotere afstanden.
Ons PRO-apparaat, gebaseerd op de Panel PC IPC277G, biedt robuuste industriële functionaliteit voor flexibel gebruik onder zware omstandigheden zonder onderhoud. Profiteer van de krachtige Intel Atom-architectuur met maximaal vier cores en 32 GB RAM.
Ontwerpapparatuur voor de voedings-, dranken- of farmaceutische sector. Onze industriële flatpanels Hygiënic voldoen aan de EHEDG- en FDA-vereisten, geverifieerd door het Frauenhofer Institute, en maken gebruik van een hygiënisch geoptimaliseerd roestvrijstalen ontwerp.