Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Waarom SIMATIC industriële monitoren?

Siemens is veel meer dan alleen een eenvoudige industriële monitor: het levert betrouwbare en uiterst robuuste industriële monitoren voor een groot aantal toepassingen. Of het nu gaat om controlecentra, als ingebouwde eenheid voor bedieningsconsoles of als visualisatie- en besturingsoplossingen op de pc, industriële monitoren en thin clients van SIMATIC bieden u altijd de optimale oplossing, of als volledig IP65-beveiligde Pro-apparaten.

  • SIMATIC Industrial Motors zijn verkrijgbaar in twee productseries:
  • SIMATIC HMI IM-3xxA
  • SIMATIC industriële flatpanels
A 15-inch Siemens IFP basic V2 monitor with a sleek design and a flat screen.

Belangrijkste voordelen

Visualisatie in realtime

SIMATIC-flatpanels voldoen aan strenge vereisten voor de vernieuwingstijden van het scherm voor betrouwbare prestaties.

Flexibele configuratie

Gebruik SIMATIC-flatpanels wanneer een gecentraliseerde oplossing met een panel-pc niet mogelijk is, wanneer u uw industriële pc rechtstreeks in de fabriek in gebruik wilt nemen of wanneer de BIOS-instellingen moeten worden gewijzigd.

Betaalbare oplossingen

Kies voor de meer betaalbare SIMATIC HMI IM-3xxA-serie of de robuuste SIMATIC industriële flatpanels, afhankelijk van uw opties en behoeften.

UITGELICHTE MOGELIJKHEDEN