Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Waarom SIMATIC WinCC Unified PC Runtime?

WinCC Unified PC Runtime is de SCADA- en visualisatie-engine van het WinCC Unified-systeem. Het verbindt productiegegevens (OT) met IT-systemen via open interfaces, zodat u één consistent overzicht hebt van uw machines, lijnen en installaties.

Van bediening en bewaking door de operator tot systeembrede analyse, deze op een pc gebaseerde oplossing biedt de tools die u nodig hebt om uw operatie uit te voeren en te begrijpen — allemaal binnen één systeem dat ook wordt gebruikt door HMI Unified Panels.

Maak gebruik van echte flexibiliteit:

  • Schaalbaarheid
    Begin met één enkele machine en groei door naar grote, gedistribueerde systemen met vrijwel onbeperkte datapunten — zonder van platform te veranderen.
  • Openheid
    Integreer eenvoudig met andere systemen, databases en IT-toepassingen met behulp van standaard, open interfaces.
  • Kant-en-klare functies
    Ingebouwde opties zoals SQL-archivering en redundantie ondersteunen hoge beschikbaarheid en betrouwbaar gegevensbeheer vanaf de eerste dag.
Hinterkopf Machine Visualization Operator Guidance Web-Controls. Users can select designs from a gallery on a 49-inch screen and check them via a live rendering of the product.

Belangrijkste voordelen

Set bedieningselementen van het WinCC Unified System

Leer snel en werk met vertrouwen

Gebruik een duidelijke, eenvoudige moderne interface die is ontworpen voor operators en ingenieurs. Gratis cursussen in Unified Academy help uw team snel productief te worden en verminder de tijd die nodig is voor het ontwerpen, implementeren en onderhouden van applicaties.

SIMATIC WinCC Unified System biedt geen installatieclients

Standaardiseren op alle machines en systemen

Gebruik hetzelfde platform voor Unified Panels en op pc's gebaseerde systemen om operators en ingenieurs een consistente ervaring te bieden. Standaardisatie vermindert de technische inspanningen, vereenvoudigt de ondersteuning en verlaagt de kosten op lange termijn.

Een grafische weergave van WinCC Unified PC met inzicht in de prestaties.

Integreer eenvoudig met uw bestaande omgeving

Verbind productiegegevens met databases, IT-tools en software van derden met behulp van open, standaardinterfaces. WinCC Unified PC werkt binnen uw huidige architectuur zonder dat er complexe aanpassingen nodig zijn.

Uitgelichte mogelijkheden

Voer volledige SCADA uit met redundantie en webtoegang

Bedien en bewaak volledige lijnen en installaties met toegang via de browser, gecentraliseerde visualisatie en ingebouwde redundantie. Verzamel gegevens op betrouwbare wijze, houd systemen beschikbaar en geef teams overal veilige toegang.

Assembly-Line-Control-WinCC-Unified-tablet-HandyCard-Container

Productiegegevens archiveren en gebruiken met Unified Data Hub

Sla langetermijngegevens op de werkvloer op in een centraal SQL-archief dat is ontworpen voor Unified Systems. Koppel OT-gegevens aan IT-toepassingen, rapportagetools en analyses zonder complexe gegevensverwerking of aangepaste databases.

SCADA

Beheer batchprocessen met WinCC Unified SIQENCE

Creëer en beheer ISA-88-compatibele recepten voor op PLC gebaseerde batchprocessen met behulp van grafische editors en faceplates. Bewaak batches tijdens runtime, pas parameters aan en genereer rapporten met ingebouwde hulpmiddelen.

Iemand houdt een tablet vast waarop een systeemdiagram staat, met digitale aansluitingen die zich uitstrekken tot blauwgroene contouren van industriële apparatuur op een donkere achtergrond, ter illustratie van de digitale besturing van fysieke processen.

Ontdek hoe anderen WinCC Unified PC gebruiken

Reference Teletronic From heterogeneous machine HMIs to a fully web-based SCADA

Teletronic S.r.l. | Een innovatief SCADA-systeem voor productielijnen voor niet-geweven stoffen

Teletronic S.r.l. werkt samen met een Italiaanse OEM op de markt voor niet-geweven textiel, waarbij de overstap wordt gemaakt van een leverancier van enkele machines naar een complete lijnbouwer.

De belangrijkste vereisten die de klant van de OEM heeft gekregen, zijn:

  • Eén beheer-/trackingpunt voor productieorders
  • Directe SQL-interface met MES voor zowel orderontvangst als feedback van de hele lijn
  • Snelle en eenvoudige herschikking van productieorders door de operators
  • Verspreiding van de productieparameters over de hele lijn op basis van de huidige verwerkte bestelling

Veelgestelde vragen

Ontdek de hulpmiddelen

Aan het leren

Gratis leerprogramma | Unified Academy

Aanvullende leerinhoud | SITRAIN

De media

Blog | 5 redenen waarom het juiste visualisatiesysteem geen grenzen kent

Blog | 4 redenen waarom u uw visualisatiesysteem zou moeten moderniseren

Downloads

Nieuws en proefversie | Laatste nieuws en gratis proefversie

Productcatalogus | Interfacesystemen voor menselijke machines/Industrial Computing

Softwarepakketten | SIMATIC IPC met SIMATIC WinCC Unified