Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Waarom SIMATIC HMI Unified Panels?

Haal het maximale uit SIMATIC WinCC Unified op machineniveau met SIMATIC HMI Unified Panels, capacitieve multitouch-displays voor machinevisualisatie. Deze panels maken grotere toepassingen mogelijk om u te helpen de uitdagingen van digitale transformatie het hoofd te bieden.

SIMATIC HMI Unified Panels bieden schaalbare, betrouwbare bedieningsinterfaces met consistente functionaliteit in alle grootteklassen:

  • Prijsgevoelige HMI Unified Basic-panelen (van 4 tot 12 inch) en krachtige HMI Unified Comfort-panelen (van 7 tot 22 inch)
  • Diverse montagetypes, certificeringen en apparaatvarianten
  • Consistente functionaliteit en aantal hardware-interfaces
  • Onderhoudsvrije webbrowserclient voor toegang op afstand zonder extra software
  • Unified Comfort Panel PRO-apparaten hebben IP65-bescherming
  • Unified Comfort Panel HYGIENIC apparaten hebben IP69/splinterbescherming
  • De SIPLUS-apparaten van Unified Basic en Comfort Panels zijn speciaal gehard voor een verhoogde betrouwbaarheid

Belangrijkste voordelen

Security geïntegreerd

Zorg voor maximale beveiliging met een uitbreidbare open structuur. Download beveiligings- en firmware-updates rechtstreeks naar uw apparaten via TIA Portal of SIMATIC Automation Tool, zodat u uw systemen eenvoudig up-to-date kunt houden.

Klaar voor de industrie

Gebruik Unified Comfort Panels met standaard werkhandschoenen — ze bieden slimme detectie van bedieningsfouten (zoals het aanraken van het scherm met de bal van de hand), waardoor ze klaar zijn voor zware industriële omgevingen.

Eenvoudige bediening

Standaard te bedienen met een smartphone: Multitouch-technologie maakt het bedienen van de Unified Comfort Panels eenvoudig en elegant, waarbij maximale bruikbaarheid wordt gecombineerd met contrastrijke kleuren en uitstekende leesbaarheid.

Uitgelichte mogelijkheden

Aan de slag