IT en OT dichter bij elkaar brengen: SIMATIC AX Engineering introduceert beproefde methoden en mechanismen, van softwareontwikkeling tot de wereld van industriële productie. Profiteer van modulaire technische workflows om IT-onderlegde automatiseringsingenieurs te voorzien van een veelzijdige en aanpasbare toolchain, afgestemd op hun vereisten: samenwerken, overal en op de manier die bij hen past.
Waarom SIMATIC AX
Belangrijkste voordelen
Samenwerken
Stroomlijn de automatiseringssamenwerking met SIMATIC AX Engineering met behulp van Git-versiebeheer, pakketbeheer, testen van eenheden en CI-pipelines ter ondersteuning van schaalbare, georganiseerde en kwalitatief hoogwaardige gedistribueerde projecten.
Overal werken
Geef uw team de mogelijkheid om overal te werken met een cloud-native of lokale technische omgeving. Maak op afstand verbinding met SIMATIC PLC's om processen te stroomlijnen, de productiviteit te verhogen en belangrijke gegevens op de werkvloer te controleren, te debuggen, te implementeren en te openen.
Werk op de manier die bij u past
Pas uw automatiseringsinstellingen aan met SIMATIC AX Engineering. Maak gebruik van extensies, pakketten en scripts om workflows aan te passen, de flexibiliteit te vergroten en oplossingen vrij te creëren of te delen voor echt veelzijdige, innovatieve automatisering.
Uitgelichte mogelijkheden
IT-achtige automatiseringstechniek met DevOps-methoden
De technologieën die deel uitmaken van SIMATIC AX Engineering helpen om de DevOps-methodologie naar de wereld van Automation Engineering te brengen.
In een gedigitaliseerde wereld werken ontwikkelaars elke dag samen aan verschillende codebases. Alle wijzigingen worden via een pijplijn gevolgd, getest en geïmplementeerd als herbruikbare pakketten met consistente versiebeheer. Pas deze methoden en mechanismen toe om efficiëntere engineering te bevorderen.
Ultramoderne ontwikkeling
- Prestaties verbeteren via de modernste IDE, gebaseerd op VS-code
- Stel modulaire normen vast met objectgeoriënteerd programmeren in gestructureerde tekst
- Verhoog de kwaliteit van de software door testen van eenheden
- Ervoor zorgen beheer van bronbeheer via native Git integratie

Automatiseer de automatisering
- Verhoog de efficiëntie en snelheid door een opdrachtregelinterface eerste benadering
- Omgaan met complexe afhankelijkheden eenvoudig met een bewezen pakketbeheer oplossing
- Zorg voor stabiele, snelle en geautomatiseerde vrijgavecycli met CI-pijpleidingen
- Maak verbinding en implementeer ze op PLC's vanaf elke locatie dankzij cloudverbinding

Samenwerking en openheid
- Transparantie en automatisering bevorderen door voor mensen leesbare platte tekst broncode
- Pas een aan open API-first systeem naar uw workflows via extensies, scripts en pakketten
- Werk overal op elk apparaat met een SaaS, eigen aan de cloud aanbod
- Krijg ondersteuning van en aangaan met collega's in de SIMATIC AX gemeenschap

Twee manieren om naar PLC te laden
Gebruik SIMATIC AX Logic Control Engineering om uw programma naar de PLC te laden. U kunt kiezen tussen de volledige machine op een softwaregerichte manier ontwerpen of door IT en OT dichter bij elkaar te brengen door gecombineerd gebruik te maken van SIMATIC AX Logic Control Engineering en TIA Portal.
Links: PLC-techniek die lijkt op IT
IT-achtige PLC-engineering maakt automatisering mogelijk met de snelheid van softwareontwikkeling. Voltooi volledige technische taken in SIMATIC AX Logic Control Engineering. Maak gebruik van methoden en principes uit de softwareontwikkeling voor de hardwareconfiguratie.
Juist: IT-georiënteerde PLC-engineering met TIA Portal
Maak gebruik van het beste van zowel OT als IT. Configureer uw technologieobjecten en hardware eenmaal in het TIA Portal. Dit maakt de ontwikkeling mogelijk van bewegingstoepassingen in SIMATIC AX Logic Control Engineering met een directe (delta) download naar de PLC.

Aan de slag met SIMATIC AX
Ervaring met SIMATIC AX Logic Control Engineering
Probeer onze 30 dagen durende proefversie van de SIMATIC AX-oplossing. Er is geen installatie vereist. Begin binnen enkele minuten met ontwerpen.
Kenmerken van de proefversie
- Software met volledige licentie, met voorbeeldbestanden en begeleide handleidingen
- Geen enorme downloads of langdurige installaties
- Klaar om te gaan! Altijd en overal directe toegang

Ontdek hoe anderen SIMATIC AX gebruiken

Biesse, Italië
Biesse S.p.A., Italië, een wereldleider op het gebied van geavanceerde geïntegreerde productiesystemen, stimuleert toekomstbestendige automatisering met IT-geïnspireerde engineering en werkt samen met SIMATIC AX om flexibel werken en open innovatie te ondersteunen.

Contiweb B.V., Nederland
Contiweb produceert innovatieve oplossingen voor automatisering in de druk- en verwerkingsindustrie. De veeleisende machines worden gemigreerd van SIMOTION naar SIMATIC S7-1500, en SIMATIC AX Logic Control Engineering wordt geïntroduceerd.

Modern Technology Systems (MTS), Slowakije
MTS biedt uitgebreide automatiseringsoplossingen en geavanceerde productiecomponenten, gericht op het verbeteren van productieprocessen door gebruik te maken van geavanceerde technologieën zoals SIMATIC AX Logic Control Engineering.

Brisq Automation, Nederland
Brisq Automation, een bedrijf voor industriële automatisering, pioniert op het gebied van het gebruik van nieuwe technologie. Ze ontwikkelen een toepassing met behulp van SIMATIC AX Logic Control Engineering.