Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Battery Energy Storage Solution - Integrated EMS wordt aangedreven door SieStar

SieStar B.V. is een Nederlandse leverancier van energieoplossingen, gespecialiseerd in slimme, schaalbare batterijopslagsystemen. SieStar, opgericht in 2023 door een samenwerking tussen SieTec (industriële automatisering) en EmergoStar (ontwikkeling van batterijmodules), stelt bedrijven in staat hun energieverbruik onder controle te houden. Hun modulaire oplossingen ondersteunen het verminderen van congestie op het elektriciteitsnet, het snel opladen van elektrische voertuigen, het verminderen van pieken, het verschuiven van de belasting en de handel in energie. De SieStar-systemen zijn gebouwd op veiligheids-PLC's van Siemens en maken gebruik van LiFePO4-cellen en combineren betrouwbaarheid, veiligheid en prestaties, wat een toekomst van emissievrije bedrijfsvoering mogelijk maakt.

Waarom Battery Energy Storage Solution - Integrated EMS?

Solutions:
Kast, container van 10 ft en 20 ft

Modulair:
De SieStar-batterijopslagsystemen zijn ontworpen voor groei binnen de behuizing. Het systeem kan worden uitgebreid van één naar meer eenheden, zodat de opslagcapaciteit kan worden uitgebreid met de behoeften van uw bedrijf.ds.

Geïntegreerd EMS:
Het SieStar Energy Management System (EMS) beheert energiestromen achter de meter en regelt het stroomverbruik en de netvoeding op basis van de gecontracteerde capaciteit. Het biedt functies zoals peak shaving, load shifting, noodstroomvoorziening, slim opladen, (thermische) energiebuffering en energiehandel.

Veiligheid:
De systemen zijn gebouwd volgens de strenge Nederlandse regels van PGS37.1 en bieden een brandvertraging van 60 minuten. Ze zijn uitgerust met een tweetraps branddetectiesysteem met PAC-melding, zijn niet toegankelijk en worden automatisch uitgeschakeld wanneer een bedrijfsdeur wordt geopend.

LiFePO4-batterijen:
SieStar biedt een garantie van maximaal 10 jaar of 6000 cycli. De LFP-batterij zorgt voor optimale stabiliteit en energieoverdracht.

Voordelen

  • Peak Shaving:
    Onze systemen bieden de mogelijkheid om uw energie efficiënt te gebruiken. Door deze strategie toe te passen, kunt u uw energieverbruik spreiden en voorkomen dat u afhankelijk bent van het net tijdens piekmomenten, wanneer uw systemen mogelijk niet effectief worden ondersteund.
  • Verschuiving van de belasting:
    SieStar BESS maakt het mogelijk om uw overtollige opgewekte hernieuwbare energie op te slaan voor gebruik op een later moment. Bijvoorbeeld om elektrische bedrijfsvoertuigen of bouwmachines overdag op te laden.

Uitgelichte mogelijkheden

Toepassingen uit de echte wereld

Select...

Transport- en bouwbedrijven

Voor de introductie van e-apparatuur zijn gelijkstroomladers nodig met een aanzienlijk uitgangsvermogen (kW). Vaak is de netaansluiting te klein en kan deze niet worden uitgebreid vanwege de congestie op het net. Overdag een BESS opladen en's nachts ontladen om e-trucks en meer te laden, maakt het bedrijfsmodel mogelijk.