Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

RailSafe Dummy by GRM Consulting wordt aangedreven door Siemens Industry Software

Verbeter de simulatie, verbeter de techniek en optimaliseer het ontwerp met meer dan 80 APA-producten. Ontdek oplossingen van derden via één enkele bron die u kent en vertrouwt via de Advanced Partner Alliance (APA).
APA-oplossingen worden geleverd via het licentiesysteem van Altair Units, dat klanten toegang geeft tot meerdere technische tools met behulp van een gedeelde pool van licenties.

Waarom Geavanceerde dummy voor gebruik op het spoor en op de zitplaats?

Het RailSafe (RS) Dummy FE-model, ontwikkeld door GRM in 2015, helpt bij het virtueel ontwerpen van treinstafels/stoelen volgens Rail Standard GM/RT2100. Deze standaard, ontwikkeld door RSSB, TRL en DeltaRail (2002-2005), definieerde de Hybrid III RS-crashtestdummy, waarbij de Hybrid III voor auto's werd aangepast voor gebruik op het spoor. Het Simcenter Radioss FE-model is een digitale versie van deze dummy.

Geen antwoord gevonden

Voordelen

  • Talrijke producten hebben de RS Dummy gebruikt om hun virtuele ontwikkeling en robuuste prestaties tijdens het gebruik te garanderen.
  • Door de RS Dummy in te zetten, komen producten sneller op de markt en zorgen ze voor geweldige prestaties en een betrouwbare, foutloze ontwikkeling.
  • Het Simcenter Radioss FE-model maakt een diepgaand onderzoek mogelijk van de manier waarop verwondingen worden opgelopen en maakt het mogelijk tegenmaatregelen te ontwikkelen om ze onder controle te houden.

Uitgelichte mogelijkheden

Toepassingen uit de echte wereld

Select...
Geen antwoord gevonden

Ontwikkeling van de rugleuningtafel in de trein

Voorkom dure fysieke tests door de RS Dummy te gebruiken om te voldoen aan de normen voor letsel aan treinstoelen. Het evalueert de verspreiding van de buikbelasting, waardoor een optimale positionering en afbuiging van de tafel mogelijk is om de inzittenden te beschermen.

Ontdek bronnen en gerelateerde producten

Aanvullende informatie en bronnen