Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

EFEA and Hybrid FEA by Michigan Engineering Services (MES) wordt aangedreven door Siemens Industry Software

Verbeter de simulatie, verbeter de techniek en optimaliseer het ontwerp met meer dan 80 APA-producten. Ontdek oplossingen van derden via één enkele bron die u kent en vertrouwt via de Advanced Partner Alliance (APA).
APA-oplossingen worden geleverd via het licentiesysteem van Altair Units, dat klanten toegang geeft tot meerdere technische tools met behulp van een gedeelde pool van licenties.

Waarom Efficiënte vibro-akoestische simulatie met een midden- tot hoge frequentie?

EFEA biedt efficiënte vibro-akoestische simulatie met een midden- tot hoge frequentie met behulp van EFEA. Het kan eenvoudig worden geïntegreerd met CAD en multidisciplinair ontwerp, waardoor ingenieurs worden ondersteund bij het analyseren van complexe structureel-akoestische systemen. De tool stroomlijnt simulaties, bespaart tijd en biedt fabrikanten een concurrentievoordeel bij de productontwikkeling.

Geen antwoord gevonden

Voordelen

  • Model met eindige elementen:
    Voor analyse van de midden- tot hoge frequenties wordt een eindige elementenmodel gebruikt. Het is een aanvulling op conventionele oplossingen voor eindige elementen en is een veelgebruikt proces voor de ontwikkeling van modellen.
  • Computationele efficiëntie:
    Alternatieve ontwerpen kunnen snel worden geëvalueerd. Dankzij de snelle doorlooptijden kunnen simulaties invloed hebben op het ontwerp.
  • Veelzijdigheid:
    EFEA is van toepassing op geluids- en trillingssimulaties in verschillende technische disciplines met een brede kennisbasis.

Uitgelichte mogelijkheden

Toepassingen uit de echte wereld

Select...
Geen antwoord gevonden

Voorspelling van het geluid in de cabine met EFEA

Beschrijving van de gebruikssituatie (≤ 300 tekens):
Voorspel en analyseer geluid in het interieur van voertuigen, veroorzaakt door externe bronnen, zoals de motor en de transmissie, in een bereik van 200 Hz tot 10 kHz. Identificeer met behulp van Energy Finite Element Analysis (EFEA) de optimale akoestische, massa- en dempingsbehandelingen voor geluidsreductie.

Ontdek bronnen en gerelateerde producten

Aanvullende informatie en bronnen