Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Scaled Agile Transformation wordt aangedreven door Siemens Advanta

Siemens Advanta is een strategisch adviseur en vertrouwde partner voor digitale en duurzaamheidstransformaties. Siemens Advanta maakt gebruik van de technologie van Siemens en levert totaaloplossingen, van advies tot implementatie. Met expertise op het gebied van IT/OT combineert Siemens Advanta de transformatie-ervaring van Siemens met bewezen betrouwbaarheid van klantprojecten in verschillende sectoren en landen. Siemens Advanta maakt gebruik van bedrijven en partners van Siemens en helpt klanten de waarde van Siemens-technologieën in hun hele waardeketen te benutten. Siemens Advanta, met hoofdkantoor in München, Duitsland, is wereldwijd actief met ongeveer 1000 werknemers in 18 landen en 47 kantoren.

Waarom Wat we voor u kunnen doen?

-Basisanalyse van de status quo
-Advies en coaching
-Opleiding, inclusief leiderschapstraining
-Bewaking van de voortgang en het succes

Voordelen

  • Bewezen aanpak voor een effectieve en versnelde overgang
  • 50% snellere time-to-market
  • 30% hogere kostenefficiëntie
  • 20% meer beslissingsbevoegdheid
  • 30% meer betrokken en gemotiveerde werknemers

Ontdek bronnen en gerelateerde producten

Vereisten

geen