SICAM VDIS, SICAM VDIS Pro zijn apparaten voor het detecteren en aangeven van spanning in drie fasen die worden gebruikt om de aanwezigheid of afwezigheid van bedrijfsspanning in een middenspanningsdistributiesysteem te detecteren en aan te geven. Ze voldoen aan de norm IEC 62271-213 voor spanningsdetectie- en indicatiesystemen.
SICAM VDIS, SICAM VDIS Pro worden gebruikt als een interface met aangepaste lage weerstand (LRM) door de kortsluitindicator aan te sluiten voor spanningsmeting.