SICAM Q200 is een stroomkwaliteitsrecorder en netwerkanalysator voor continue registratie en beoordeling van de stroomkwaliteit in elektrische systemen. Onvoldoende kwaliteit van de elektrische energie kan leiden tot ongeplande uitvaltijden en uitval van apparatuur. SICAM Q200 verzamelt, visualiseert, analyseert en verzendt continu AC-karakteristieken zoals stroom, spanning, frequentie en harmonischen om uw systeem operationeel te houden. Identificeer zwakke punten, implementeer kwaliteitsprogramma's en zorg voor de kwaliteit van de levering om de levensduur van de apparatuur te verlengen en de uitvaltijden te verminderen. SICAM Q200 is een PQ-apparaat van klasse A (IEC 62586-1/2, IEC 61000-4-30 Ed. 3), dus u kunt erop vertrouwen dat het nauwkeurige waarden levert. Voldoet aan EN 50160 en ondersteunt IEC 61850 en Modbus TCP voor interoperabiliteit en investeringszekerheid. Bespaar tijd en kosten door problemen vroegtijdig te identificeren.