Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?
Lachende energiewerker met een helm aan de telefoon, bedekt met een gestileerde Siemens-afbeelding „X” op een donkerblauwe achtergrond.

Siemens op Enlit Europe, 10-12 november, hal A.A50, Wenen

Ontdek hoe netwerken op basis van AI tot 30% meer capaciteit kunnen ontsluiten en tegelijkertijd de uitval met wel 30% kunnen verminderen.

Waarom SICAM Power Control?

SICAM Power Control biedt intelligente en flexibele regeling voor energiesystemen met toenemende hernieuwbare opwekking, energieopslag en gedistribueerde energiebronnen. Het verenigt het beheer van fotovoltaïsche installaties, energieopslagsystemen op batterijen, hybride installaties, microgrids en industriële energietoepassingen in één modulair platform. Het is gebouwd op het SICAM 8 Power Automation Platform en ondersteunt efficiënte engineering, inbedrijfstelling en systeemuitbreiding naarmate de operationele vereisten veranderen. Met geïntegreerde SCADA-mogelijkheden en connectiviteit met Electrification X helpt SICAM Power Control de complexiteit te verminderen, de operationele efficiëntie te verbeteren en betrouwbaar, schaalbaar en toekomstbestendig energiebeheer mogelijk te maken voor een breed scala aan toepassingen, waardoor de prestaties en veerkracht worden verbeterd, en waardecreatie op lange termijn wordt gecreëerd voor operators en vermogensbezitters wereldwijd.

Belangrijkste voordelen

Slimme energie — echte bedrijfswaarde

Maximaliseer de integratie van hernieuwbare energie, verlaag de bedrijfskosten en versterk de veerkracht met intelligente regeling van opwekking, opslag en belastingen in één flexibel platform.

Een veerkrachtiger toekomst mogelijk maken

Combineer hernieuwbare energiebronnen, opslag en conventionele activa in één oplossing om de efficiëntie te verbeteren, de onafhankelijkheid te vergroten en betrouwbare energieactiviteiten mogelijk te maken die klaar zijn voor de toekomst.

Controle die meer waarde ontsluit

Maak van systeemcomplexiteit kansen met flexibele automatisering, geoptimaliseerde verzending en geïntegreerde bewaking voor een veiligere, slimmere en zuinigere werking.

Uitgelichte mogelijkheden

Wendell Microgrid-drone

Webinar: Microgrid-oplossingen voor nutsbedrijven

Veerkrachtige, efficiënte en schaalbare energie met Siemens SICAM:
Duke Energy sluit zich aan bij de experts van Siemens.

Use case

SICAM Power Control voor installaties

Maak gebruiksscenario's mogelijk, zoals

  • Peak Shaving (alleen voor de generatie)
  • Piekspreiding (alleen generatie)
  • Ramp Rate Control
  • Gladmaking van hernieuwbare energiebronnen
  • Congestiebeheer
  • Arbitrage

Zorg voor een betrouwbare besturing en bewaking van uw PV-energiecentrale die voldoet aan de netcode voor een stabiele, economisch succesvolle werking.

Illustratie van fotovoltaïsche installaties
Use case

SICAM Power Control voor microgrids

Maak gebruiksscenario's mogelijk, zoals

  • Peak Shaving (generatie en belasting)
  • Tijdlijnregeling (opwekking en belasting)
  • Optimalisatie van het eigen verbruik
  • Verlaging van de vraagkosten
  • Optimalisatie van elektriciteitstarieven
  • Operatie op het eiland

Beheer complexe energiesystemen, verlaag de bedrijfskosten en maximaliseer de waarde van bestaande activa.

Illustratie van microgrids