Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Waarom SICAM LS?

Houd uw industriële activiteiten veerkrachtig bij stroomonderbrekingen of netstoringen. SICAM LS zorgt voor ultrasnelle, op vermogen gebaseerde load-shedding in 30-70 ms, waarbij de frequentiestabiliteit behouden blijft en cascade-uitval wordt voorkomen. Het is gebouwd volgens IEC 61850 GOOSE en schaalt naar 300 ladingen op 50 prioriteitsniveaus, en integreert naadloos met SIPROTEC-bescherming en SICAM RTU's. Typische toepassingen zijn olie- en gasfabrieken, chemische faciliteiten, datacenters en mijnbouwactiviteiten, waar uitvaltijd kostbaar is en de veiligheid cruciaal is. Als onderdeel van het SICAM 8-portfolio werkt SICAM LS samen met SICAM DLM, SICAM MGC, SICAM PPC Compact en SICAM SOG om dynamisch belastingsbeheer, microgridbeheer en zelfoptimaliserende netten mogelijk te maken voor een slimmere, veiligere energietoekomst.

A graphical representation of a Siemens product with a blue and white color scheme.

Belangrijkste voordelen

Stabiliseer de industriële energie

Reageer binnen 30 tot 70 ms op onvoorziene omstandigheden met snelle stroomuitval om de frequentie en prioritaire belastingen stabiel te houden, zelfs op meerdere eilanden.

Verminder het risico op uitval

Combineer dynamische reserveopslag en op frequentie gebaseerde back-up met gefaseerde drempels om trapsgewijze trips en black-outs te voorkomen.

Schaalbaar met uw netwerk

Verplaats tot 300 ladingen op 50 prioriteitsniveaus boven IEC 61850 GOOSE, georkestreerd met SIPROTEC IED's en een op SICAM RTU gebaseerde controller.

UITGELICHTE MOGELIJKHEDEN

Zorgen voor betrouwbare stroomvoorziening — SICAM LS

Ontdek de bronnen

SIEportal - Online winkel