Met SICAM FSI (Fault Sensor Indicator) biedt Siemens een foutdetectieapparaat voor bovengrondse MV-netwerken. Dit apparaat zorgt voor een hogere netwerkbeschikbaarheid door aardfouten en kortsluitingen snel en betrouwbaar te lokaliseren en te signaleren. Het onderhoudsvrije ontwerp met een batterijduur van 10 jaar biedt een zeer gebruiksvriendelijke en kosteneffectieve oplossing. SICAM FSI is beschikbaar in twee versies: 6MD2314-1AB10 — zonder communicatie: De storingen worden rechtstreeks op het apparaat gesignaleerd door LED's. 6MD2314-1AB11 - met communicatie: Naast een lokale LED-weergave worden aardfouten en kortsluitingen via een beveiligde radioverbinding naar een gateway (SICAM FCG) overgedragen. SICAM FCG (Fault Collector Gateway) brengt via GPRS de verbinding tot stand met een controlecentrum op een hoger niveau en stuurt de berichten naar het controlecentrum.
Instelbereik van de uitschakeldrempel 75 A tot 1500 A
De Inom-instelling kan door de gebruiker worden geconfigureerd van 50 tot 500 A, waardoor nauwere coördinatie met het stroomopwaartse beveiligingssysteem voor het netwerk mogelijk is. De reistijd kan door de gebruiker worden geconfigureerd tussen 1,5* Inom en 3* Inom (in stappen van 0,5 Inom).