Continuïteit handhaven
Blijf continu functioneren, zelfs na de belangrijkste incomer feedertrips. Onze interne lithiumbatterij voedt het apparaat voor betrouwbare foutdetectie en -signalering voor de stabiliteit van het net.
SICAM Fault Passage Indicator (FPI) detecteert en signaleert kortsluitingen en aardfouten op middenspanningskabelnetwerken. Het is essentieel voor een efficiënte distributie van het netbeheer, zodat snelle foutdetectie en berichtverwerking mogelijk zijn.
Voorkom aanzienlijke verstoringen als gevolg van ongeplande uitval in uw distributienetten. SICAM FPI detecteert snel fase- en aardfouten in middenspanningskabelnetwerken. De stroomsensoren identificeren foutstromen en sturen onmiddellijk signalen via glasvezelkabels voor een snelle respons en efficiënt herstel van het net.
Blijf continu werken, zelfs tijdens stroomuitval; SICAM FPI is zelfvoorzienend met een interne lithiumbatterij. Configureer binaire uitgangen voor storingsmelding op afstand voor SCADA-systemen, waardoor uw diagnoseproces wordt gestroomlijnd. Gebruik lokale LED-indicatoren voor onmiddellijke visuele bevestiging van storingen, waardoor het oplossen van problemen wordt versneld.
Herstel kabelnetten en bovenleidingen snel en efficiënt om de uitvaltijd te beperken en de continuïteit van de dienstverlening te verbeteren.
Optimaliseer de activiteiten voor gemeenten en DSO's, wat helpt om aanzienlijke operationele besparingen te realiseren. Maak gebruik van moderne oplossingen, waaronder geoptimaliseerd spannings- en capaciteitsbeheer, om aan de groeiende stroomvraag te voldoen.
Storingen snel, flexibel en direct melden. Onze cloudservice stuurt storingsinformatie, waaronder de locatie, naar onderhoudsploegen. Dit stroomlijnt het beheer en versnelt het herstel zonder een netcontrolecentrum.
Blijf continu functioneren, zelfs na de belangrijkste incomer feedertrips. Onze interne lithiumbatterij voedt het apparaat voor betrouwbare foutdetectie en -signalering voor de stabiliteit van het net.
Stel nauwkeurige foutstroomdrempels in voor fase- en aardfouten via de draaischakelaar van elke sensor. Pas de detectie aan van 200 A tot 1200 A voor fasefouten en 10 A tot 300 A voor aardfouten, aangepast aan de behoeften van het netwerk.
Gebruik geïsoleerde plastic glasvezelverbindingen tussen sensoren en SICAM FPI voor robuuste, ruisbestendige communicatie. Gegevens betrouwbaar verzenden, zelfs in uitdagende omgevingen, voor nauwkeurige foutdetectie en -signalering.