Waarom SICAM FCM plus?
SICAM FCM plus is een kortsluiting- en aardfoutindicator voor middenspanningskabelnetten, compatibel met geïntegreerde sensoren van SiBushing. Bewaak de netomstandigheden en verhoog de transparantie voor resonante, compenserende, geïsoleerde en stevig geaarde neutraalpuntsystemen van 6,6 kV tot 36 kV.
De integratie van hernieuwbare energie vormt een uitdaging voor een stabiele stroomvoorziening en veroorzaakt ongeplande uitval. SICAM FCM plus lost dit probleem op met nauwkeurige, snelle foutlokalisatie door middel van directionele en niet-directionele kortsluiting- en aardfoutbewaking. Herstel de service snel, minimaliseer de downtime en verbeter de veerkracht van het netwerk.
Verlaag de installatiekosten met eenvoudige RJ45-stekkeraansluitingen voor SIBushing-sensoren. Het apparaat biedt nauwkeurige temperatuurcompensatie om herkalibratie en onderhoud te voorkomen. Krijg toegang tot meetwaarden in realtime via de RS485 MODBUS RTU-interface voor een beter operationeel beheer.