Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Waarom SICAM DISTO-software?

SICAM DISTO detecteert en bewaart automatisch digitale storingsdossiers van beveiligingsrelais. Analyseer kritieke netgebeurtenissen en krijg toegang tot een uitgebreide geschiedenis van storingen in onze software voor gedetailleerd onderzoek.

Beveiligingsrelais hebben een beperkt geheugen voor storingsgegevens, waardoor grondige analyses niet mogelijk zijn. SICAM DISTO haalt automatisch gegevens op een pc op en slaat ze op via communicatie met een substation. Houd een volledig archief bij van netgebeurtenissen, zodat nauwkeurige, diepgaande analyses mogelijk zijn zonder gegevensverlies.

Gebruik het gestandaardiseerde OMTRADE-formaat (IEC 60255-24) voor eenvoudige analyses met verschillende hulpmiddelen. SICAM DISTO herkent en pakt COMTRADE-bestanden van IEC 61850-transmissies uit, wat het gegevensbeheer vereenvoudigt. Voor IEC 60870-5-103 wordt een gedetailleerde lijst met gebeurtenissen opgesteld met informatie die relevant is voor de bescherming, die uitgebreide inzichten biedt voor effectieve besluitvorming.

Belangrijkste voordelen

Netgebeurtenissen analyseren

Digitale storingsdossiers van beveiligingsrelais automatisch opslaan en beheren om nauwkeurig inzicht te krijgen in kritieke netgebeurtenissen. Analyseer gegevens met behulp van IEC-formaten die voldoen aan de industriestandaard, om uw operationele inzicht te verbeteren.

Stroomlijn het gegevensbeheer

Vereenvoudig de organisatie en het ophalen van storingsgegevens door records op te slaan in vooraf geconfigureerde mappen op een pc. Krijg op afstand toegang tot opgeslagen bestanden met behulp van de standaardtools van het besturingssysteem wanneer u de gegevens nodig hebt.

Operaties verbeteren

Visualiseer het tijdsafhankelijke gedrag van stromen, spanningen en gebeurtenissen in grafieken met behulp van SIGRA of andere analysehulpmiddelen voor een duidelijk overzicht van netverstoringen.

Uitgelichte mogelijkheden

Ontdek de bronnen