Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Waarom een substationautomatiseringseenheid?

De SICAM A8000 is een automatiseringseenheid voor onderstations die is ontworpen om wijdverspreide processen in de hele energieketen te automatiseren. De krachtige dual-core CPU combineert verschillende communicatieprotocollen op één interface, waardoor de hardwarevereisten en technische kosten aanzienlijk worden verlaagd. Het is het eerste systeem waarmee andere toepassingen op hetzelfde apparaat kunnen worden geladen met behulp van docker-containertechnologie.

Belangrijkste voordelen

Bestendig tegen zware omgevingen

Robuuste modules maken een betrouwbare werking onder zware omstandigheden mogelijk. Onze oplossing biedt een verhoogde EMC-weerstand tot 5 kV voor direct gebruik in onderstations om de prestaties te behouden.

Vereenvoudig de engineering

Stroomlijn uw engineeringprocessen met de intuïtieve SICAM Device Manager of de beproefde SICAM TOOLBOX II. Deze tools maken configuratie en diagnose eenvoudiger en versnellen de voltooiing van projecten.

Geef prioriteit aan cyberbeveiliging

Voldoe aan de cyberbeveiligingsvereisten met een geïntegreerde cryptochip en IPsec-versleuteling. Voldoe aan internationale normen zoals IEC 61850 voor gegevensintegriteit en systeembescherming.

Uitgelichte mogelijkheden

Ontdek bronnen