Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Waarom automatisering en terminaleenheden op afstand? — SICAM A8000

De SICAM A8000-serie is een modulair assortiment apparaten voor telecontrole- en automatiseringstoepassingen op alle gebieden van de energievoorziening. Het ontwerp is geschikt voor zware omgevingsomstandigheden en hoogspanningssterkte tot 5 kV, wat de betrouwbaarheid garandeert en storingen rechtstreeks in onderstations voorkomt. De modulariteit van het platform biedt een schaalbare oplossing voor veelzijdige toepassingen en hoge investeringszekerheid.

Belangrijkste voordelen

Optimaliseer uw netwerk in drie stappen

De eerste monitorstations zorgen voor snelle lokalisatie van fouten en hoge beschikbaarheid, ten tweede hebben betrekking op telecontrole van schakelapparatuur om de uitvaltijd tot een minimum te beperken en ten derde om netwerkverlies te beperken door de load flow te regelen.

Plug-and-play om middelen te besparen

De SICAM A 8000-serie is voorzien van plug-and-play-modulefunctionaliteit die helpt tijd en kosten te besparen, terwijl de modulariteit van het platform veelzijdige toepassingsopties en een beperkte voorraad mogelijk maakt.

Vereenvoudig met nuttige integraties

Met meerdere interfaces en een geïntegreerde GPRS-module voor eenvoudige aanpassing aan bestaande communicatie-infrastructuren, terwijl een geïntegreerde webparametrisatietool eenvoudige engineering mogelijk maakt.

Uitgelichte mogelijkheden

Ontdek de hulpmiddelen