SENTRON 3KF-lastscheiders met zekeringen
Ze voldoen aan alle vereisten voor hoofdbediening, noodstop en onderhoudsschakelaars. Eenvoudig te installeren en eenvoudig achteraf aan te brengen. LV HRC-zekeringen zijn beschikbaar voor maximaal 800 A.
SENTRON-schakelapparaten vormen een stevige basis voor een veilige stroomverdeling die aan de normen voldoet. Door een modulair ontwerp te combineren met een uitgebreid assortiment accessoires, bieden ze maximale flexibiliteit voor zowel nieuwe installaties als retrofits. Om uw engineeringproces te ondersteunen, versnelt de beschikbaarheid van uitgebreide CAx-gegevens de systeemplanning en -configuratie aanzienlijk.
In combinatie met een betrouwbare ontkoppeling onder belasting en een vereenvoudigde installatie zonder gereedschap zorgt SENTRON voor een hoge beschikbaarheid van het systeem, terwijl de technische complexiteit en kosten gedurende de hele levenscyclus worden verlaagd. Bovendien optimaliseren handige bestelprocessen en snelle levering uw voorraadbeheer en verminderen uw financiële investering.
Krijg toegang tot uitgebreide oplossingen voor het schakelen, loskoppelen, overdragen en noodstoptoepassingen vanaf één betrouwbare bron.
SENTRON-schakelapparaten bieden betrouwbare ontkoppeling en bescherming voor mensen, machines en elektrische installaties om te allen tijde een hoge systeemintegriteit te behouden.
Versterk uw ontwerpproces met vereenvoudigde engineering, snelle installatie en flexibele retrofitopties, ondersteund door hoogwaardige CAx-gegevens.

Ze voldoen aan alle vereisten voor hoofdbediening, noodstop en onderhoudsschakelaars. Eenvoudig te installeren en eenvoudig achteraf aan te brengen. LV HRC-zekeringen zijn beschikbaar voor maximaal 800 A.

Geschikt voor hoofdbediening, noodstop en onderhoudsschakelaars. Biedt veelzijdige aansluitmogelijkheden en ontwerpen van bedieningsmechanismen. De afdekkingen van de terminals zorgen voor een betere aanraakbescherming. De contactposities zijn te allen tijde zichtbaar.

Het portfolio omvat automatische omschakelapparatuur (3KC ATSE), een op afstand bestuurbare variant 3KC RTSE en een handmatig bediende versie 3KC MTSE voor maximaal 1.600 A, die allemaal voldoen aan IEC 60947-6-1 en IEC 60947-3.

IEC 60947-3, DIN VDE 0660 deel 107 en EN 60947-3 gecertificeerde handbediende lastscheiders of aan/uit-, NOODSTOP- en hoofdbedieningsschakelaars volgens DIN EN 60204-1. Ontwerpen die voldoen aan UL508 en UL489 beschikbaar.

De schakelaars zijn verkrijgbaar in vijf vermogensgroottes tot 630 A en zijn dankzij hun compacte ontwerp zeer ruimtebesparend. Het is eenvoudig om deze apparaten te installeren op montageplaten of rails of in railsystemen.

De in-line zekeringscheiders 3NJ4 en 3NJ5 combineren functies voor het schakelen van belastingen en ontkoppelen in één systeem. Dankzij hun geïntegreerde LV HRC-zekering beschermen ze ook systemen in geval van overbelasting of kortsluiting.

Beschikt over een geïntegreerd schakelapparaat met een enkele of dubbele onderbrekingscapaciteit. Vooral geschikt voor toepassingen waarbij grote aantallen kabelbanen voor stroomdistributie zijn ondergebracht in zeer kleine ruimtes.

Schakelapparatuur kan dienen om verlichtingssystemen, motoren en andere apparaten in en uit te schakelen. Schakelapparatuur voor handmatige bediening stelt gebruikers in staat om elektrische belastingen handmatig in en uit te schakelen. Voor de installatie is geen gereedschap nodig.

Onze afstandsbedieningsschakelaars voor de bediening van choppers, schakelrelais of Insta-contactors voeren automatisch schakelhandelingen voor elektrische belastingen uit. Ze verhogen de veiligheid en het gemak en verminderen het energieverbruik.

We bieden u een breed scala aan ontwerpvarianten volgens de VDE-, UL-, CEI- of CEE-normen. De kortsluitvaste transformatoren en voedingseenheden voor vele spanningen en vermogensniveaus voldoen aan alle vereisten van systemen met extra laagspanning.

Met de overdrachtstoestellen 3KC ATC6300 en ATC 6500 kunt u veilig en foutloos schakelen tussen twee stroombronnen. De 3KC wordt vooral ingezet waar een stroomstoring kritieke gevolgen kan hebben.
Beknopte selectiegids | SENTRON-scheiders en omschakelapparatuur
Brochure | CENTRON 3KF
Brochure | SENTRON 3KD
Brochure | SENTRON 3KC (RTSE)
Brochure | SENTRON 3KC (ATSE)
Catalogus | LV 10 — SENTRON — SIVACON — ALPHA
Gegevensblad | SENTRON 8US2 CrossBoard-railsysteem