Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Waarom apparaten voor overspanningsbeveiliging?

Elk jaar worden alleen al in Duitsland enkele honderdduizenden gevallen van schade als gevolg van blikseminslagen en overspanningen gemeld, met als gevolg kosten van meerdere miljoenen euro's. SENTRON overvoltage protection devices zijn een uitgebreide oplossing voor de beveiliging van elektrische installaties. Ze voorkomen op betrouwbare wijze schade als gevolg van blikseminslag en stroompieken en beschermen uw systemen tegen storingen, vernieling van apparatuur en zelfs brand. Ons portfolio biedt een gestandaardiseerd beschermingsconcept op drie niveaus, zodat maatregelen worden afgestemd op uw specifieke plaatselijke omstandigheden en vereisten. De producten in het portfolio van SENTRON-apparaten voor overspanningsbeveiliging omvatten:

  • SENTRON 5SD7 bliksembeveiligingen, type 1
  • SENTRON 5SD7 gecombineerde overspanningsbeveiligingen, type 1 en type 2
  • Combinatieafleider SENTRON 5SD7, type 1 en 2
  • SENTRON 5SD7 overspanningsbeveiligingen, type 2
  • SENTRON 5SD7 overspanningsbeveiligingen, type 1, 2 en 3
  • SENTRON 5SD7 PV-overspanningsbeveiligingen, type 2
em grafik typen v11.

Belangrijkste voordelen

Afgestemd op lokale omstandigheden en individuele behoeften

Een systematisch concept van „graduele beveiliging” is essentieel: bescherm stroom- en communicatielijnen, van eindapparatuur tot toegang tot gebouwen, met overspanningsbeveiligingsapparaten van verschillende prestatieklassen, geselecteerd op basis van elektrische belastingen.

Aanvulling op de bliksembeveiliging

Volgens IEC 61312-1 gaat ongeveer 50% van de bliksemstroom via de bliksemafleider naar de aarde. Tot 50% van de resterende stroom komt het gebouw binnen en er zijn maatregelen nodig om te beschermen tegen overspanning.

Uitgelichte mogelijkheden