Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Waarom SENTRON 3VA-stroomonderbrekers met gegoten behuizing?

Zorg voor betrouwbare bescherming voor mensen en systemen, minimaliseer uitvaltijd en zorg voor operationele transparantie met de goed doordachte, modulaire en zeer variabele SENTRON 3VA-stroomonderbrekers met gegoten behuizing.

Het systeem is goedgekeurd volgens IEC 60947 en UL 489 en gecertificeerd met het Siemens EcoTech-label. Het ondersteunt wereldwijde toepassingen en is verkrijgbaar in meerdere series om aan de behoeften van uw machines en panelen te voldoen. Met een modulair ontwerp, zeer variabele configuraties en meer dan 500 accessoires voor metingen, communicatie en automatisering,

  • zorg voor efficiënte en betrouwbare bescherming in elke toepassing
  • zorgen voor een hoge beschikbaarheid van het systeem door middel van selectieve bescherming
  • naadloos integreren in systeem- en softwarelandschappen
  • de duurzame transformatie van industrie en infrastructuur ondersteunen

Belangrijkste voordelen

Zorg voor betrouwbare en selectieve bescherming

Bescherm mensen, systemen en infrastructuur met gecoördineerde beveiligingsmechanismen die fouten detecteren en selectief isoleren. Dit beperkt onderbrekingen tot enkel de betrokken delen, wat zorgt voor veiligheid en stabiele werking.

Maak transparantie en digitale integratie mogelijk

Geïntegreerde meetfuncties in combinatie met communicatiemodules (Modbus, PROFINET) zorgen voor realtime statusgegevens. Naadloze integratie in automatiserings- en beheersystemen maakt monitoring en geoptimaliseerd energieverbruik mogelijk.

Vereenvoudig de techniek

Verminder varianten, stroomlijn de planning en standaardiseer het beveiligingsontwerp voor alle toepassingen om de complexiteit te verminderen, de projecttijdlijnen te verkorten en de consistentie te verbeteren.

Belangrijkste specificaties

Alle specificaties bekijken

SENTRON 3VA1

SENTRON 3VA2/3VA2 plus

SENTRON 3VA5

SENTRON 3VA6/3VA6 plus

Certificering

IEC 60947

IEC 60947

UL 489
IEC 60947

UL 489
IEC 60947

Nominale stroom

16 A — 1 kA

25 A — 1,6 kA

25 A — 1,6 kA (IEC/UL) /2 kA (UL)

25 A — 1,6 kA (IEC/UL) /2 kA (UL)

Uitschakelvermogen (lijnbeveiliging)

16 kA — 110 kA bij 415 V AC

55 kA — 150 kA bij 415 V AC

≤ 100 kA bij 480 V AC

≤200 kA bij 480 V AC

Tripeenheid

TMTU

ETU

TMTU

ETU

Communicatie
link

-

PROFIBUS, PROFINET, Modbus TCP, Modbus RTU

-

PROFIBUS, PROFINET, Modbus TCP, Modbus RTU

Aanvullend
functies

-

3VA2 plus inclusief DAS+-onderhoudsmodus, USB-C, Bluetooth, optionele COM-module met webserver

-

3VA6 plus inclusief DAS+-onderhoudsmodus, USB-C, Bluetooth, optionele COM-module met webserver

Uitgelichte mogelijkheden

Ontdek hoe anderen SENTRON 3VA MCCB's gebruiken

Casestudie

Schakelen en beveiliging voor waterstoftankstations

Bedrijf:Maximator Waterstof

Locatie:Duitsland

Siemens-software:SIMATIC ET 200SP

Veelgestelde vragen

Bekijk gerelateerde bronnen