SENTRON 8US1-stroomrails
Deze systemen vereenvoudigen de integratie van elektrotechnische componenten in distributiesystemen. Het modulaire, ruimtebesparende ontwerp is voorzien van snelmontagecontacten met langssteunen om een snelle installatie te garanderen. Kant-en-klare load-feeders verkorten de montagetijd nog verder, omdat mechanische bevestiging en elektrisch contact in één enkele werkstap worden voltooid, waardoor de montagekosten aanzienlijk worden verlaagd.
Met een railafstand van 60 mm biedt ons portfolio een breed scala aan stroomrails voor stromen tot 1.600 A. Ze zijn geschikt voor alle schakelkasten in de machine- en installatiebouw.