Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Waarom 3WL-luchtstroomonderbrekers?

Betrouwbaar, veelzijdig en volledig geïntegreerd: elke stroombron heeft een betrouwbare stroomvoorziening nodig. De 3WL-luchtstroomonderbreker beschermt elektrische installaties op betrouwbare wijze tegen schade of brand veroorzaakt door kortsluiting, aardfouten of overbelastingsfouten.

De 3WL-luchtstroomonderbreker kan motoren, condensatoren, generatoren, transformatoren, stroomrails en kabels loskoppelen en beschermen. In elektrische systemen die worden gebruikt in industriële, bouw- en infrastructuurtoepassingen kan het worden gebruikt als stroomonderbreker voor inkomende leidingen, bussen en voedingen. Het beschikt ook over communicatiemogelijkheden, waardoor eenvoudige integratie in besturings- en energiebeheersystemen van een hoger niveau mogelijk is.

Belangrijkste voordelen

Aanpassen aan verschillende toepassingen

Met een modulair ontwerp en gestandaardiseerde accessoires kan deze stroomonderbreker zich flexibel aanpassen aan verschillende toepassingsvereisten. Er is een wereldwijd compatibele versie beschikbaar die voldoet aan UL 489.

Functies eenvoudig implementeren

Implementeer eenvoudig beveiligings-, meet- en communicatiefuncties, zoals nominale stroominzetstukken waarmee de nominale stroom snel kan worden aangepast. Uitbreidbare vergrendelingsapparaten of -mechanismen voorkomen dat u per ongeluk struikelt.

Integreer met andere systemen

Wanneer ze zijn uitgerust met een communicatiemodule en geïntegreerd zijn in een hoger energiebeheersysteem, melden hulp-, signaal- en positiecontacten de systeemstatus en foutdiagnose aan het besturingssysteem, zelfs op afstand.

Uitgelichte mogelijkheden