Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Download de productbrochure hier

Meer informatie over de functies en mogelijkheden van dit product.

SENTRON 3WD luchtstroomonderbreker

3WD DC Air Circuit Breaker is ontwikkeld op basis van het geavanceerde ACB-technologieplatform van Siemens en is speciaal ontworpen voor scenario's voor de distributie van gelijkstroom. Het 3WD-model heeft een nominale spanning van maximaal 1000 V, een nominale stroom van maximaal 2000 A en een uitschakelvermogen van maximaal 65 kA. Het is uitgerust met uitgebreide beveiligingsfuncties en wordt standaard geleverd met de DAS+-veiligheidsonderhoudsmodus voor een stabiele werking van de apparatuur en de veiligheid van het personeel, terwijl het tegelijkertijd een efficiënte, betrouwbare bescherming biedt voor gelijkstroomdistributiesystemen. 3WD voldoet aan de toepassingsvereisten van DC-parken, datacenters en meer.

3wd-dc-acb19-3wd2220-4ae52-3dd1-product-photo-mhero-1280x720

Robuuste prestaties

De 3WD DC-luchtstroomonderbreker is ontworpen voor veeleisende scenario's voor de distributie van gelijkstroom. Het beschikt over uitzonderlijke prestatieparameters: een nominale spanning tot 1000 V, een nominale stroom tot 2000 A en een uitschakelvermogen van 65 kA.

Flexibele configuratie

3WD biedt uitgebreide beveiligingsfuncties, waaronder overbelasting, kortstondige kortsluiting, onmiddellijke kortsluiting en bescherming tegen aardlek, en voldoet op betrouwbare wijze aan complexe en uiteenlopende vereisten voor de bescherming van de stroomdistributie.

Verbeterde bescherming van de persoonlijke veiligheid

De DAS+-modus voor veiligheidsonderhoud is standaard om te zorgen voor een stabiele werking van de apparatuur en de veiligheid van het personeel. Verwacht efficiënte en betrouwbare beveiliging voor gelijkstroomdistributiesystemen.

Uitgelichte mogelijkheden