Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?
PROMOTIESET

Modulaire apparatuurset van SENTRON

Security die u zich kunt veroorloven!
Ontdek de modulaire apparatuur van SENTRON voor een aantrekkelijke prijs!

Een verdeelbord vormt het hart van elke elektrische installatie. De betrouwbaarheid van de bescherming hangt af van de kwaliteit van de apparaten die erin zijn geïnstalleerd — of het nu thuis, op kantoor of in een industriële faciliteit is. Door te kiezen voor producten met een bewezen merknaam, investeert u in gemoedsrust en veiligheid op lange termijn.

De modulaire apparaatset SENTRON van Siemens combineert drie belangrijke soorten bescherming in één complete oplossing — ideaal voor zowel installateurs als investeerders die op zoek zijn naar betrouwbaarheid tegen een redelijke prijs.

Wat zit er in de set?

  • 5SV4344-0 differentiële stroomonderbreker
    — versie 3+N, 40 A, type AC, gevoeligheid 30 mA. Beschermt effectief tegen gevaarlijke differentiële stromen, waardoor het risico op elektrische schokken tot een minimum wordt beperkt.
  • 5SL6316-6 miniatuurstroomonderbreker
    — 3-polig, karakteristiek B16 A, kortsluitvermogen 6 kA. Betrouwbare bescherming voor driefasige circuits tegen overbelasting en kortsluiting.
  • 3x 5SL6116-6 Stroomonderbrekers
    — 1-polig, karakteristiek B16 A, kortsluitvermogen 6 kA. Bewezen bescherming voor enkelfasige stopcontacten.

Bestelnummer van de bovenstaande kit

Voorgestelde prijs

PL2: SIEP_RCD_AC

189 PLN bruto

De actie loopt tot 31 augustus 2026, of zolang de voorraad strekt.


Waarom kiezen voor SENTRON?

SENTRON-producten staan synoniem voor kwaliteit, wat bewezen is door de decennialange aanwezigheid van Siemens op de elektrische markt. Nauwkeurige afwerking, naleving van normen en een lange levensduur maken dit een waardevolle keuze — vandaag en in de toekomst.

Bestel een set en probeer hem nu uit!

De radar van het product

Productradar is de officiële tool van Siemens die het zoeken naar producten ondersteunt.