Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Waarom SCALANCE X-100?

SCALANCE X-100 is een reeks onbeheerde Ethernet-switches en mediaconverters die ideaal zijn voor kleine industriële netwerkconfiguraties voor een geweldige prijs. Omdat ze niet hoeven te worden geconfigureerd, maken deze apparaten een snelle, ongecompliceerde netwerkintegratie mogelijk voor machinegerichte toepassingen. Of het nu gaat om 8 of 24 poorten, voor gebruik in de schakelkast of in de buurt van de machine: ons brede SCALANCE X-100-portfolio biedt onbeheerde industriële Ethernet-switches en mediaconverters voor meerdere vereisten en taken.

  • Het scala aan opties omvat:

    • SCALANCE XC-100 SCALANCE XCM-100 SCALANCE XR-100WG SCALANCE XB-100
    • SCALANCE XCM-100
    • mediaconverter
  • Belangrijkste voordelen

    Gebruik in moeilijke omgevingen

    Bestand tegen zware omstandigheden en extreme temperaturen, van -40 °C tot +70 °C. Gebruik SCALENCE-schakelaars in gebieden met explosiegevaar, geclassificeerd als Zone 2 in overeenstemming met ATEX en IECEx.

    Integreer snel

    Versnel je netwerkintegratie. Onbeheerde switches hoeven niet te worden geconfigureerd, zodat u ze eenvoudig kunt integreren in uw industriële netwerk.

    Verbeter uw bedrijfsvoering

    Lever betrouwbare prestaties met switches met een groot aantal Ethernet-poorten, een redundante voeding op 24 V DC-versies en kleine montagediepten om ruimte te besparen in de schakelkast.

    Uitgelichte oplossingen