Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Waarom industriële SCALANCE M-routers?

SCALANCE M is een portfolio van industriële routers die veelzijdige bekabelde en draadloze communicatie bieden voor IP-netwerken. Verbind stationaire en mobiele gebruikers met een centraal controlecentrum voor telecontrole, teleservice en andere industriële toepassingen op afstand.

Los de uitdaging op om installaties en machines op afstand met elkaar te verbinden waar speciale netwerken duur of niet beschikbaar zijn. Onze SCALANCE M-routers bieden veilige, kosteneffectieve verbindingen via openbare of particuliere netwerken. Dit maakt betrouwbare gegevensuitwisseling en robuuste bescherming tegen cyberaanvallen mogelijk.

Pas uw infrastructuur aan met een veelzijdig portfolio, waaronder mobiele draadloze (3G, 4G, 5G) en bekabelde (SHDSL, PROFIBUS/MPI) routers. Realiseer efficiënte operaties met hoge datasnelheden voor gegevensoverdracht en beeldoverdracht zonder vertraging. Zorg voor robuuste cyberbeveiliging en naleving van de regelgeving met RED 3.3-gecertificeerde draadloze producten.

Belangrijkste voordelen

Vereenvoudig de toegang op afstand tot installaties en machines

Zorg voor eenvoudige, veilige toegang op afstand tot uw machines en installaties. Gebruik industriële SCALANCE M-routers met SINEMA Remote Connect voor universele telecontrole en teleservice om industriële communicatie op afstand te stroomlijnen.

Profiteer van veelzijdige bekabelde en draadloze connectiviteit

Verbind machines en installaties op afstand met behulp van een veelzijdig aanbod van bekabelde of draadloze communicatieopties. Kies uit GSM, UMTS, LTE, 5G, SHDSL of PROFIBUS/MPI voor uiteenlopende industriële toepassingen voor toegang op afstand.

Verbeter de operationele veiligheid met robuuste beveiliging

Bescherm uw industriële draadloze netwerken tegen cyberbedreigingen met producten die voldoen aan RED 3.3. Zorg ervoor dat de nieuwste EU-regelgeving wordt nageleefd en zorg voor een sterke verdediging tegen cyberaanvallen voor betrouwbare en veilige operaties.

Uitgelichte mogelijkheden