Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Waarom SCALANCE LPE (Local Processing Engine)?

SCALANCE LPE is een kleine en robuuste lokale verwerkingsengine met een krachtige CPU. Het is flexibel inzetbaar, bijvoorbeeld voor randtoepassingen waarmee u de efficiëntie van uw installaties aanzienlijk kunt verhogen. SCALANCE LPE verzamelt gegevens rechtstreeks tijdens het proces, verwerkt ze vooraf en stelt ze beschikbaar voor andere systemen. Mogelijke toepassingen zijn bijvoorbeeld conditiebewaking van meerdere apparaten voor voorspellend onderhoud of detectie van afwijkingen in communicatienetwerken. Dankzij de krachtige CPU verwerkt de verwerkingsengine meerdere toepassingen tegelijk. Met het op Linux gebaseerde besturingssysteem kunt u uw eigen zelf ontwikkelde apps en toepassingen die op de markt beschikbaar zijn (zoals Docker©) met één apparaat implementeren.

UITGELICHTE MOGELIJKHEDEN

Belangrijkste kenmerken

Industrieel ontwerp

Ontworpen voor gebruik bij temperaturen van —40°C tot +60°C. De lokale verwerkingsmotor heeft geen ventilator, heeft een redundante voeding en past dankzij het compacte ontwerp in elke schakelkast. Met zijn krachtige CPU kan SCALANCE LPE meerdere toepassingen tegelijk verwerken. Een breed scala aan goedkeuringen, waaronder spoorwegen en gevaarlijke zone 2, breidt het toepassingsbereik uit.

Een icoon dat een lokale verwerkingsmotor voorstelt met een tandwiel en industriële ontwerpelementen.

Maximale flexibiliteit en openheid voor uw ideeën

Als open systeem op Linux kunt u met SCALANCE LPE uw eigen zelf ontwikkelde toepassingen implementeren. Het kan functioneren als industriële pc, randapparaat, voor detectie van netwerkafwijkingen, firewall of router, en ondersteunt apps die op de markt verkrijgbaar zijn, waaronder Zero Trust-oplossingen voor toegang op afstand.

Een promotieafbeelding voor een pictogram van een lokale verwerkingsmachine met een blauwe achtergrond en een wit pictogram in het midden.

Naadloos integreerbaar en compatibel met het systeem

De behuizing volgt het ontwerp van de SIMATIC S7-1500, wat zorgt voor een naadloze integratie met de SCALANCE- en SINEC-portefeuilles. De afmetingen en structuur passen perfect bij andere componenten voor netwerkbeheer van Siemens.

Een promotieafbeelding voor een icoon van een lokale verwerkingsengine dat naadloos integreerbaar is en compatibel is met het systeem.

Betrouwbaar toekomstbestendig voor langdurig gebruik

Maakt toekomstbestendige machine- en installatieconcepten mogelijk die zijn ontworpen voor succes op lange termijn. Het flexibele platform zorgt ervoor dat u jarenlang kunt profiteren van de ontwikkelingen in de gemeenschap zonder de hardware te hoeven wijzigen.

Een icoon dat staat voor een lokale verwerkingsmachine met een futuristisch en betrouwbaar ontwerp.
A diagram showing a factory with a cybersecurity shield over it, indicating secure industrial operations.

Cyberbeveiliging voor de industrie

Security-informatie

Om fabrieken, systemen, machines en netwerken tegen cyberbedreigingen te beschermen, is het noodzakelijk om een holistisch, ultramodern concept voor industriële beveiliging te implementeren en voortdurend te onderhouden. De producten en oplossingen van Siemens vormen slechts één onderdeel van zo'n concept. Voor meer informatie over industriële beveiliging kunt u terecht op.