Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Waarom FastConnect-bekabelingstechnologie?

Het bekabelen van industriële installaties is veeleisend, want er doen zich problemen voor bij het strippen van kabels, het monteren van de plug-in connector of het aansluiten van aders. FastConnect is een bekabelingssysteem voor snelle montage voor de configuratie van Industrial Ethernet-, PROFINET- of PROFIBUS-netwerken in industriële installaties.

FastConnect vermindert de complexiteit en bespaart cruciale tijd door de montage ter plaatse snel, eenvoudig en betrouwbaar te maken. Het geavanceerde systeem helpt installatiefouten te voorkomen en verbetert de operationele beschikbaarheid. Naast de beproefde standaardlengtes van de Industrial Ethernet-verbindingskabel M12-180/M12-180 kunt u klantspecifieke lengtes bestellen tussen 0,3 m en 88 m.

FastConnect omvat koperen kabels en connectoren, glasvezelkabels en -connectoren en kabels voor de voeding van modules.

Belangrijkste voordelen

Beschikbaarheid verbeteren

EMC-afscherming en effectieve trekontlasting zorgen ervoor dat deze kabels in uiteenlopende omgevingen kunnen worden gebruikt. Onze kabels hebben een betrouwbaar ontwerp en certificeringen om uw activiteiten te ondersteunen.

Bespaar tijd

Vereenvoudig uw systeem. Eenvoudige maar effectieve verbindingssystemen besparen kostbare tijd en middelen om uw bedrijfsresultaten te verbeteren.

Eenvoudig te installeren

Kleurcodering, vooraf ingestelde hulpmiddelen en duidelijk omschreven instructiemateriaal maken de installatie eenvoudiger om te gissen.

Uitgelichte mogelijkheden

A diagram showing a factory with a cybersecurity shield over it, indicating secure industrial operations.

Cyberbeveiliging voor de industrie

Security-informatie

Om fabrieken, systemen, machines en netwerken tegen cyberbedreigingen te beschermen, is het noodzakelijk om een holistisch, ultramodern concept voor industriële beveiliging te implementeren en voortdurend te onderhouden. De producten en oplossingen van Siemens vormen slechts één onderdeel van zo'n concept. Voor meer informatie over industriële beveiliging kunt u terecht op.