Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

SENUMAC – Grain Flow Optimization for Ports and Storage wordt aangedreven door S-Engineering

Onze slimme oplossingen helpen om de efficiëntie en snelheid van het laden te verhogen, de bedrijfskosten te verlagen door een lager energieverbruik, de levensduur van apparatuur te verlengen dankzij een uniform laadproces, de impact van de menselijke factor op de overslag van graan te minimaliseren;
Voor graanopslag: verbeter de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van graanvolumemetingen, verhoog de efficiëntie bij de verwerking van graan, verlaag de operationele kosten door automatisering en beter voorraadbeheer.

Waarom SENUMAC — een nieuwe manier om het overslagproces af te handelen?

SENUMAC is een uitgebreid geautomatiseerd controlesysteem voor het laden van transportbanden, waarbij gebruik wordt gemaakt van gepatenteerde algoritmen voor online modellering en gegarandeerde controle.
Hoe SENUMAC problemen van klanten oplost:
•Automatiseert het laadproces, waardoor de afhankelijkheid van de menselijke factor wordt verminderd.
•Zorgt voor een gelijkmatige belading van de apparatuur, waardoor een noodstop wordt voorkomen.
•Optimaliseert het energieverbruik door intelligente procesbesturing.

Senumac

Voordelen

  • Verhoging van de laadproductiviteit tot 20%
  • Vermindering van het elektriciteitsverbruik tot 20%

Uitgelichte mogelijkheden

Toepassingen uit de echte wereld

Select...
Resultaten van de implementatie

Zeekorenterminal 3 miljoen ton/jaar

Dit zijn echte cijfers van projecten die we hebben uitgevoerd:
Voor SENUMAC:
- 1,14 kWh/ton
- 743 ton/uur
- 3.863 MWh per jaar

Na SENUMAC:
- 0,94 kWh/ton
- 865 ton/uur
- 3.196 MWh per jaar

Dat is meer dan 660 MWh aan jaarlijkse energiebesparingen.
De terugverdientijd is minder dan 2 jaar.

Ontdek bronnen en gerelateerde producten