Configuraties met één of twee operators
Verkrijgbaar in ontwerpen met één of twee operators om tegemoet te komen aan verschillende installatie- en operationele vereisten.
Russelectric RTS-03-NA-serie niet-automatische omschakelaars zijn ideaal voor toepassingen waarbij onmiddellijk herstel van de service (na verlies van de normale bron) niet cruciaal is en waarbij lokaal operatiepersoneel beschikbaar is om de overdracht te initiëren. Operationeel personeel kan lokaal een bronoverdracht initiëren met behulp van elektrisch bediende drukknoppen, een mechanische externe handmatige bediening of op afstand (optioneel). Deze dubbelwegschakelaars, die op de UL-lijst staan, hebben dezelfde constructie als de automatische omschakelaars uit de Russelectric RTS-serie en hebben dezelfde weerstandsclassificaties, hetzelfde ontwerp en bewezen prestaties. Ze zijn gebouwd volgens dezelfde hoge normen en bieden dezelfde beproefde betrouwbaarheid, veiligheid en uitzonderlijke kwaliteit in een niet-automatische configuratie.
Operationeel personeel kan lokaal een bronoverdracht initiëren met behulp van elektrisch bediende drukknoppen of een mechanische externe handmatige operator, of op afstand (optioneel).
Volledig getest voor 3-cyclussluiting en weerstandsclassificaties. Wanneer ze worden gecoördineerd met stroombegrenzingszekeringen, zijn ze UL-gecertificeerd voor sluiting en zijn ze bestand tegen classificaties tot 200.000 A.
Alle niet-automatische schakelaars kunnen eenvoudig worden omgezet in volautomatische werking met de toevoeging van een bedieningspaneel en kleine wijzigingen in de bedrading. Dit zorgt voor flexibiliteit voor toekomstige uitbreidingen en herontwerp van het systeem.
Verkrijgbaar in ontwerpen met één of twee operators om tegemoet te komen aan verschillende installatie- en operationele vereisten.
Operators starten overdrachten met behulp van twee drukknoppen, waardoor de bron gecontroleerd handmatig kan worden omgeschakeld in plaats van automatisch.
Getest, geregistreerd en gelabeld volgens UL 1008; verkrijgbaar in classificaties tot 4.000 A. Ontworpen om hoge foutstromen veilig te sluiten en te weerstaan.
In combinatie met stroombegrenzingszekeringen bereikt de schakelaar een sluitings- en weerstandsvermogen van maximaal 200.000 A bij 480 VAC, waardoor hij geschikt is voor veeleisende elektrische systemen.
De niet-automatische schakelaar kan eenvoudig worden omgezet in een volautomatische omschakelaar door een bedieningspaneel toe te voegen en kleine wijzigingen in de bedrading aan te brengen, waardoor de initiële investering wordt beschermd.
Brochure | Niet-automatische omschakelaars