Bereik 200 kA bij het sluiten en weerstaan
Met stroombegrenzingsfuses staat de ATS volgens UL‑1008 genoteerd op 200.000 A bij 480 VAC voor veeleisende storingsomstandigheden.
Russelectric® RTS03 ATS biedt compromisloze stroomcontinuïteit met UL‑1008-geteste sluiting met 3 cycli en is bestand tegen prestaties — de hoogste classificaties in de branche. Gecoördineerd met stroombegrenzende fuses bereikt hij 200.000 A en ondersteunt hij omgevingen met veel fouten terwijl hij werkt met stroomonderbrekers van elke fabrikant die onmiddellijk uitschakelt.
Portefeuille:
Blijf continu werken met UL‑1008 geteste prestaties in drie cycli die hoge foutstromen aankunnen in combinatie met stroombegrenzingszekeringen.
Gebruik modellen met een gesloten overgang om stroomonderbrekingen tijdens heroverdracht en tests te voorkomen, waarbij de belasting stabiel blijft en de toestand van het systeem wordt gecontroleerd.
Inzetbaar in combinatie met de stroomonderbreker van elke fabrikant die onmiddellijk wordt uitgeschakeld voor flexibele specificaties bij retrofit en nieuwbouw.
Met stroombegrenzingsfuses staat de ATS volgens UL‑1008 genoteerd op 200.000 A bij 480 VAC voor veeleisende storingsomstandigheden.
Selecteer een open overgang voor basisoverdrachten of een gesloten overgang voor geen onderbreking tijdens de heroverdracht en
Gebruik het RPTCS-besturingssysteem om ATS-operaties te beheren met nauwkeurige, betrouwbare sequentiebepaling.