Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Waarom RTS03?

Russelectric® RTS03 omleidings-/isolatieschakelaars met automatische omschakeling zorgen voor betrouwbare bronoverdracht en veilig onderhoud voor bedrijfskritieke faciliteiten. De RTS03 is gebouwd volgens de UL‑1008-normen met een sluitings- en weerstandsvermogen van drie cycli. De RTS03 zorgt voor robuuste prestaties bij hoge foutstromen en werkt met elke stroomonderbreker die onmiddellijk wordt uitgeschakeld. Het ontwerp voor bypass/isolatie en de positieve mechanische vergrendelingen maken onderhoud mogelijk zonder de stroom te onderbreken, terwijl intelligente bedieningselementen zorgen voor nauwkeurige timing en logica.

Beschikbare configuraties

  • RTS03 met open overgang — snelle break-up voor standaardtoepassingen
  • RTS03 met gesloten overgang — tijdelijke parallellering om onderbreking van de belasting tijdens de heroverdracht of tijdens het testen te voorkomen
  • Omleidings-/isolatiemodellen — zorgen voor veilige isolatie en ondersteuning van continue belasting tijdens het gebruik
A diagram comparing fail-safe and maintenance bypass systems with icons and text.

Belangrijkste voordelen

Maximaliseer de inzetbaarheid met naadloze overdrachten

Kies voor een gesloten overgang om onderbrekingen tijdens tests of heroverdracht te voorkomen, zodat gevoelige ladingen online blijven in de gezondheidszorg, datacenters en industriële omgevingen.

Vereenvoudig het onderhoud met veilige bypass-isolatie

Dankzij de bypass-/isolatieconstructie en positieve mechanische vergrendelingen kunnen teams de switch isoleren en uitschakelen, terwijl de belasting op een actieve bron blijft staan voor een veiligere, snellere service.

Versterk de veerkracht met bewezen UL‑1008-classificaties

Sluit- en weerstandsprestaties met 3 cycli ondersteunen toepassingen met hoge foutstroom; coördineer met stroombegrenzende fuses voor vermogens tot 200 kA bij 480 VAC.

Uitgelichte mogelijkheden