Prestaties optimaliseren
Integreer geavanceerde bedieningsfuncties zoals piekscheren en inperking van de belasting. Optimaliseer het energieverbruik en beheer de vraag effectief, verlaag de kosten en verbeter de stabiliteit van het net.
Emergency power systems zijn op maat ontworpen oplossingen die betrouwbare noodstroom leveren. Deze systemen zorgen voor continue werking van kritieke faciliteiten wanneer de normale stroombron wordt onderbroken. Uitval van primaire stroom kan essentiële diensten en activiteiten verstoren. Onze systemen detecteren automatisch stroomuitval en activeren motorgeneratoren naadloos door ze aan te sluiten op uw elektrische bus. Dit zorgt voor een ononderbroken stroomvoorziening, waardoor uw kritieke belastingen worden beschermd en de operationele continuïteit wordt gehandhaafd. Profiteer van op maat ontworpen systemen die UL-genoteerd zijn, zodat ze voldoen aan de eisen, betrouwbaarheid en flexibiliteit om aan uw behoeften te voldoen.
U kunt essentiële handelingen prioriteren door de prioritaire belastingen onmiddellijk over te dragen naar de noodgenerator. Stel transfers met een lagere prioriteit uit tot er meer capaciteit beschikbaar is.
Beheer de lastverlies met lage prioriteit als een generatorset uitvalt tijdens een noodoperatie. Dit proactieve beheer zorgt voor een continue stroomvoorziening voor uw ladingen met hoge prioriteit, waarbij essentiële diensten zonder onderbreking worden onderhouden.
De generatoren van de motor worden automatisch gestart bij stroomuitval. Sluit de eerste generator met een vooraf ingestelde spanning en frequentie aan op de bus om het herstel van de noodstroom te stroomlijnen.
Integreer geavanceerde bedieningsfuncties zoals piekscheren en inperking van de belasting. Optimaliseer het energieverbruik en beheer de vraag effectief, verlaag de kosten en verbeter de stabiliteit van het net.
Gebruik uitgebreide programmeerbare logische controllers voor robuuste systeembesturing. Profiteer van redundante PLC's die ervoor zorgen dat het systeem automatisch blijft werken, zelfs als er een storing optreedt in een apparaat.
We bieden een uitgebreid alarm- en storingssysteem dat motorgeneratoren aankondigt en automatisch uitschakelt. Bekijk kritieke gegevens, diagrammen met één regel en instelpunten op 15-inch LCD-HMI-touchscreens.