Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Waarom de RUGGEDCOM RSG900-serie?

Onze RUGGEDCOM RSG900-serie van compacte, Gigabit IEEE 1588-compatibele Ethernet-switches is winnaar van de Red Dot Award 2018 voor industrieel ontwerp en is getest en gecertificeerd om bestand te zijn tegen zware omgevingen en om snelle verbindingen over lange afstanden te bieden. Hun robuuste ontwerp zorgt voor een betrouwbare werking door bestand te zijn tegen extreme temperaturen, vochtigheid en elektromagnetische interferentie.

Deze serie biedt hoogwaardige switches van nutsniveau in een compacte behuizing, ideaal voor bedrijfskritieke toepassingen. Het volledige portfolio van Gigabit-switches omvat:

  • RUGGEDCOM RSG907R
  • RUGGEDCOM RSG909R
  • RUGGEDCOM RSG908C
  • RUGGEDCOM RSG910C
  • RUGGEDCOM RSG920P
RUGGEDCOM RSG900 series hardware

Belangrijkste voordelen

Installeer waar nodig

De kleine vormfactor van deze schakelaars maakt installatie in kasten met beperkte ruimte en op DIN-rails mogelijk. Dubbele redundante voedingsingangen zorgen voor een consistente werking.

Opereer in zware omgevingen

Onze Gigabit-switches bieden een hoge mate van immuniteit tegen elektromagnetische interferentie, extreme temperaturen en vochtigheid naast een IP40-bescherming en maken geen gebruik van interne ventilatoren voor koeling.

Pas uw schakelaars aan

Dankzij de hoge poortdichtheid en optionele verwijderbare Gigabit SFP-transceivers voor de overdracht van gegevens over een afstand van meer dan 100 km kunt u de switches aanpassen aan de netwerkvereisten.

UITGELICHTE MOGELIJKHEDEN

Ontdek de voordelen van de keuze voor de RUGGEDCOM RSG900

A diagram showing a factory with a cybersecurity shield over it, indicating secure industrial operations.

Cyberbeveiliging voor de industrie

Security-informatie

Om fabrieken, systemen, machines en netwerken tegen cyberbedreigingen te beschermen, is het noodzakelijk om een holistisch, ultramodern concept voor industriële beveiliging te implementeren en voortdurend te onderhouden. De producten en oplossingen van Siemens vormen slechts één onderdeel van zo'n concept. Voor meer informatie over industriële beveiliging kunt u terecht op.