De RUGGEDCOM-oplossingen van Siemens bieden veilige, betrouwbare netwerken voor bedrijfskritieke activiteiten in zware omgevingen. De RSG2000-familie biedt beheerde Gigabit Ethernet Layer 2-switches met modulaire uplinks, geavanceerde cyberbeveiliging en Zero Packet Loss™ -technologie voor ononderbroken prestaties. RUGGEDCOM is gebouwd voor extreme omstandigheden en zorgt voor hoge beschikbaarheid, flexibele integratie en lagere levenscycluskosten voor nutsbedrijven, transport en olie en gas.
Belangrijkste hoogtepunten van de portefeuille:
- RUGGEDCOM RSG2488 — Gigabit Ethernet 1U-rackswitch van Utility-kwaliteit met optionele IEEE 1588 PTP Grandmaster-functionaliteit voor maximale netwerkbeschikbaarheid en levensduurbesparingen
- RUGGEDCOM RSG2300 — Beheerde Ethernet-switch met 32 poorten en maximaal 4 Gigabit-uplinks
- RUGGEDCOM RSG2300P — Beheerde Power-over-Ethernet-switch met 32 poorten en maximaal 4 Gigabit-uplinks
- RUGGEDCOM RSG2200 — Beheerde Gigabit Ethernet-switch met 9 poorten en maximaal 9 Gigabit-uplinks
- RUGGEDCOM RSG2100 — Modulair beheerde Ethernet-switch met 19 poorten en maximaal 4 Gigabit-uplinks
- RUGGEDCOM RSG2100P — Modulair beheerde Ethernet-switch met PoE-mogelijkheid