Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Verlengde garantie voor RUGGEDCOM

Verkrijg de maximale dekking voor kritieke infrastructuur.

Digitalisering vereist meer veiligheid, efficiëntie en levensduur van kritieke infrastructuursectoren wereldwijd. Industriële besturingssystemen in elektriciteit, transport, olie en gas, water en afvalwater, mijnbouw en andere industrieën vereisen een uitzonderlijke betrouwbaarheid van het netwerk om bestand te zijn tegen zware omgevingsomstandigheden, waardoor RUGGEDCOM-netwerkapparaten een voorkeurskeuze zijn voor deze industriële netwerken. Gezien de omvang en complexiteit van deze bedrijfskritieke netwerken is het essentieel om uw kosten op lange termijn onder controle te houden en de downtime als gevolg van onvoorziene omstandigheden tot een minimum te beperken. Introductie van een uitgebreide garantieoptie die betrekking heeft op bepaalde veelgebruikte RUGGEDCOM-hardwareproducten die langer zijn dan de standaardgarantie van vijf jaar, voor een totale looptijd van 10 jaar.

Verleng uw garantie — voor meer dan alleen gemoedsrust

  • Profiteer van maximale bescherming - Toonaangevende garantiedekking van 10 jaar
  • Minimaliseer de uitvaltijd - Voortdurende technische ondersteuning voor producten die onder de garantie vallen
  • Beveilig uw investering voor de lange termijn - Gegarandeerde reparatie of vervanging van apparaten die onder de garantie vallen, tegen een fractie van de aanschafkosten van een nieuw apparaat
Een opname met lange sluitertijd van een snelweg en treinsporen in de schemering, met wazige autolichten en hoogspanningsleidingen boven het hoofd.

Hoe kan ik bestellen?

Kies T10 en maximaliseer uw bescherming bij bepaalde nieuwe producten

Wanneer u in aanmerking komende producten configureert, kunt u kiezen voor de T10-optie en kiezen voor de maximale garantietermijn van 10 jaar.

Veelgestelde vragen

Verlengde garantie voor RUGGEDCOM

RUGGEDCOM-producten vallen onder de verlengde garantie

Naam van het product

MLFB root

RUGGEDCOM RS900

6GK6090-0AS2

RUGGEDCOM RS900G

6GK6090-0GS2

RUGGEDCOM RS900GNC

6GK6090-0GS1

RUGGEDCOM RS900NC

6GK6090-0AS1

RUGGEDCOM RSG2100

6GK6021-0AS2

RUGGEDCOM RSG2100NC

6GK6021-0AS1

RUGGEDCOM RSG909R

6GK6498-0RB0

RUGGEDCOM RSG910C

6GK6491-0CB

RUGGEDCOM RST916P

6GK6491-6PD0

RUGGEDCOM RST916C

6GK6491-6CD1

RUGGEDCOM RSG920P

6GK6092-0 PS2

RUGGEDCOM RSG920PNC

6GK6092-0PS1

RUGGEDCOM RST2228

6GK6222-6AB0

RUGGEDCOM RST2228P

6GK6222-6PB0

RUGGEDCOM RST2428P

6GK6242-6PA0

RUGGEDCOM RX1524

6 KG 6015-20 CM2

RUGGEDCOM RX1536

6GK6015-0DM2