Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Waarom Reydisp Evolution?

Het bedienings- en parametriseringsprogramma Reydisp is de basissoftware die wordt gebruikt voor de configuratie van de Reyrolle-reeks beveiligingsrelais. Het biedt een gebruiksvriendelijk hulpmiddel met een ingebouwde handleiding en helpbestand, waardoor er minder aanvullende training nodig is. Deze intuïtieve software maakt het mogelijk om instellingen te bekijken en te bewerken, foutinformatie te bekijken, de relaistaal, IDMT-curven en communicatiedatapunten te configureren. De uitgebreide reeks softwaretools van Reydisp Evolution kan gratis worden gedownload.

Belangrijkste voordelen

Beeldschermen aanpassen

De Language Editor-software biedt de gebruiker de mogelijkheid om de tekst aan te passen die wordt weergegeven in de relais, de menustructuur en de instrumentatieweergaven.

Eenvoudigere interfacing mogelijk maken

Met de Communication Editor-softwaretool binnen de Reydisp-suite kunnen relaisprotocolconfiguraties en datapunten voor IEC 60870-5-103-, DNP 3.0- en MODBUS-protocollen worden gewijzigd, waardoor de interfacing van substations eenvoudiger wordt.

Krijg meer flexibiliteit

De Curve Editor-software maakt het mogelijk IDMTL-curven te maken voor Reyrolle-relais, wat flexibiliteit biedt bij het sorteren met andere apparaten. Het importeert bestaande curven, creëert nieuwe curven en stuurt curven rechtstreeks naar het relais.

Uitgelichte mogelijkheden

Ontdek de bronnen

SIEportal - Online winkel