Reyrolle 7SR57 motorbeveiligingen beschermen uw motoren tijdens alle start- en bedrijfsprocessen. Deze apparaten zorgen voor operationele continuïteit en een lange levensduur van de apparatuur met robuuste beveiligingsfuncties en standaard IEC 61850 Ethernet-communicatie. Bescherm uw kritieke motoractiva tegen schade en bedrijfsonderbrekingen. Onze apparaten bieden geavanceerde beveiligingsfuncties, verbeterde communicatie en cyberbeveiliging. Profiteer van een thermisch algoritme dat nauwkeurig op de motoreigenschappen is afgestemd, waardoor nauwkeurige thermische bewaking mogelijk is. Gebruik uitgebreide thermische bewaking met ondersteuning voor maximaal 16 temperatuursensoren voor installaties. Verbeterde beveiliging voor grote motoren met differentiële motorbeveiliging (87M), waardoor de betrouwbaarheid van de apparatuur wordt gegarandeerd.
Geïntegreerde oplossing
Bescherm motoren met 7SR57-apparaten, die verschillende functies bieden. Gebruik standaard IEC 61850 Ethernet-communicatie, met ondersteuning voor edities 1 en 2, DNP3 TCP en Modbus TCP met HSR, PRP en RSTP voor een robuuste netwerkwerking.