Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Waarom Reyrolle 7SR46?

Reyrolle 7SR46 is een door CT aangedreven overstroombeveiligingsrelais met de optie voor een externe hulpvoeding. Dit op een paneel gemonteerde numerieke relais biedt bescherming tegen overstroom en aardfouten in bepaalde tijd en in omgekeerde tijd voor toepassingen in het distributienet, zoals kabelnetwerken en ringhoofdeenheden (RMU). Reyrolle 7SR46 kan worden geïntegreerd met SCADA-systemen. Het compacte, gebruiksvriendelijke voorpaneel bevat navigatietoetsen, een LCD-scherm en een USB-poort.

  • 10 foutendossiers
  • 100 registraties van gebeurtenissen
  • Wachtwoordbeveiliging
  • Functies voor onmiddellijke en vertraagde overstroombeveiliging
  • Hoge gevoeligheid: klaar voor gebruik bij 80% van Ismin (1-fase) en 40% van Ismin (driefasig)
  • Parametrisatie via het toetsenbord en/of via Reydisp Evolution PC-software
  • Interne reservebatterij met lithiumbatterij
  • Klok in realtime
  • Zelfcontrole, inclusief bewaking van de toestand van de batterij
  • Geschikt voor specifieke CT's met een breed meetbereik (klasse 5P80)

Belangrijkste voordelen

Bescherming

  • 50 ogenblikkelijk/51 tijdvertraagde overstroom — fase
  • Controle van 50 lijnen/overschakelen naar een storing
  • 50N ogenblikkelijk/51N tijdvertraagde aardfout — afgeleid

Toezicht

  • 81HBL2-detectie van inschakelstroom

Bijkomend

  • 49T hogesnelheidstreis

Uitgelichte mogelijkheden

Ontdek de bronnen