Detectie van fase- en aardfouten
Gebruik het 7SR23 DAD numerieke circulatiestroomrelais met hoge impedantie en vier stroomingangen. Detecteer nauwkeurig fase- en aardfouten om een snelle reactie uit te voeren voor de stabiliteit van het systeem.
De Reyrolle 7SR23 DAD is een numeriek circulatiestroomrelais met hoge impedantie en vier stroomingangen. Gebruik het als eenheidsbeveiliging om fase- en aardfouten in kritieke elektrische infrastructuur te detecteren.
Dit relais biedt uitgebreide bescherming van de unit voor uw elektrische apparatuur. Het detecteert fase- en aardfouten om schade te voorkomen en om de operationele continuïteit van stroomrails, transformatoren en motoren te waarborgen.
Een geïntegreerde CT-supervisiefunctie detecteert open circuits in secundaire CT-bekabeling voor betrouwbaarheid. Geïntegreerde logica maakt een optimale configuratie van de ingangs- en uitgangsfunctionaliteit van het relais mogelijk, waardoor de installatie wordt gestroomlijnd. Toegangsbeveiliging, instrumentatie en meetfunctionaliteit via datacommunicatiekanalen, waaronder een USB-poort aan de voorkant en een RS485-poort aan de achterkant, voor flexibele lokale en externe bewaking.
Detecteer nauwkeurig fase- en aardfouten om uw elektrische systemen te beschermen. Integraal CT-toezicht identificeert open circuits in secundaire bedrading om problemen te voorkomen en een continue, veilige werking te behouden.
Eenvoudig te ontwerpen en te installeren met gestandaardiseerde externe componenten in een Epsilon-behuizing. Onze geïntegreerde logica configureert effectief de invoer- en uitvoerfunctionaliteit van de relais om de installatie te stroomlijnen en de complexiteit voor uw team te verminderen.
Krijg toegang tot kritieke beveiligings-, instrumentatie- en meetgegevens via verschillende communicatiekanalen. Maak lokaal verbinding via een USB-poort aan de voorkant of op afstand via de RS485-poort aan de achterkant om vanaf elke locatie op de hoogte te blijven en de controle te behouden.
Gebruik het 7SR23 DAD numerieke circulatiestroomrelais met hoge impedantie en vier stroomingangen. Detecteer nauwkeurig fase- en aardfouten om een snelle reactie uit te voeren voor de stabiliteit van het systeem.
Van toepassing op stroomrails, aansluitingen, transformatoren, reactoren en motoren. Te gebruiken in toepassingen met hoge impedantie met stabiliserende en niet-lineaire weerstanden. Gestandaardiseerde componenten in een Epsilon-behuizing vereenvoudigen het ontwerp en de installatie.
Toegangsbeveiliging, instrumentatie en meting via datacommunicatiekanalen. Maak lokaal verbinding via een USB-poort aan de voorkant of op afstand via een RS485-poort aan de achterkant. Geïntegreerde logica configureert relais-I/O effectief.