Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

GMP Monitoring System «FL-EMS flex» wordt aangedreven door RETEL Neuhausen

Modulaire automatisering en digitalisering als volledige service:<br/>Wij staan voor uitgebreide oplossingen op het gebied van automatisering en digitalisering. Ons hoge niveau van expertise is gebaseerd op 50 jaar ervaring in de cleanroom-/GMP-omgeving. <br/> <br/>Uw voordelen maximaliseren: met ons als uw automatiserings- en digitaliseringspartner. Van planning tot operatie, alles uit één bron.

Waarom Schaalbaar van de volgende generatie, perfect afgestemd op de behoeften.?

Het GMP-bewakingssysteem 'FL-EMS flex' is de optimale oplossing om de naleving efficiënt te waarborgen door middel van geautomatiseerde processen. De oplossing wordt gebruikt om de wettelijke/reglementaire vereisten te garanderen voor de naadloze documentatie van kritieke omgevings-, proces- en productieparameters.

Geen antwoord gevonden

Voordelen

  • Compliance:

    GMP-conforme registratie en visualisatie van omgevings-, proces- en productieparameters (temperatuur, vochtigheid, druk, deeltjes, luchtsnelheden, enz.)

    FDA 21 CFR deel 11/EU-bijlage 11

    ALCOA+ gegevensintegriteit

    Herhaaldelijk gekwalificeerd en geauditeerd
  • Efficiëntie en investeringsbescherming:

    Snellere en eenvoudigere projectimplementatie

    Lagere investeringskosten (hardware, engineering, installatiekosten)

    Gebruik van standaardcomponenten

    Gebruik van de modernste technologie

    Eenvoudig uitbreidbaar

    Schaalbare module voor module
  • Geïntegreerd en intuïtief:

    Volledige integratie in het systeemlandschap van de klant

    Gegevensuitwisseling met systemen van een hoger niveau (ERP, MES, datahistoricus, enz.)

    Gebruiksvriendelijk, eenvoudig en intuïtief

    Maakt een geavanceerde analyse van vastgelegde gegevens mogelijk

Uitgelichte mogelijkheden

Toepassingen uit de echte wereld

Select...

GMP-productie

Registreer uw productie- en nutssystemen voor GMP-conforme gegevensverzameling op de FL-EMS flex. Het kan via alle gangbare interfaces worden geïntegreerd om u een overzicht te geven van uw faciliteit.