Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Roboverse Reply Robotics Platform wordt aangedreven door Reply Deutschland SE

Reply is een toonaangevend bedrijf op het gebied van advies, systeemintegratie en digitale diensten, dat bedrijven wereldwijd in staat stelt om te floreren in het digitale tijdperk. Via haar netwerk van gespecialiseerde bedrijven ondersteunt Reply enkele van Europa's toonaangevende industriële groepen op het gebied van telecommunicatie en media, industrie en diensten, banken en verzekeringen en openbaar bestuur bij het definiëren en ontwikkelen van bedrijfsmodellen die zijn aangepast aan de nieuwe paradigma's van kunstmatige intelligentie, big data, cloud computing, digitale media en het Internet of Things. Met een sterke focus op innovatie biedt Reply een uitgebreide reeks oplossingen, variërend van klantervaring en handel tot zakelijke inzichten en cyberbeveiliging.

Waarom Industriële automatisering transformeren met een antwoord?

Met het Roboverse Reply platform kunnen robots, IoT-apparaten en drones van verschillende fabrikanten centraal worden bestuurd en beheerd met behulp van één enkele tool. Een gestandaardiseerde API maakt een naadloze integratie van het platform in bestaande processen mogelijk en een eenvoudige verbinding met bestaande systemen voor computergestuurd onderhoudsbeheersysteem (CMMS) en Enterprise Asset Management (EAM), zoals SAP-EAM, Maximo of COMOS.
De oplossing kan worden geïmplementeerd in de cloud (bijvoorbeeld Azure) of op locatie in de infrastructuur van de klant en maakt centraal beheerde toegang op rollen mogelijk via een Active Directory. Het is gebouwd als hulpmiddel voor meerdere gebruikers, zodat verschillende groepen binnen uw bedrijf kunnen samenwerken en tegelijkertijd de gegevensintegriteit op elke afdeling intact blijft. In combinatie met speciale versleuteling zorgt deze technologie voor veilige communicatie tussen de machines en systemen. Verschillende maatregelen, zoals het onherkenbaar maken van mensen, maken een GDPR-conforme werking mogelijk via het Roboverse Reply platform.

Voordelen

  • Leveranciersonafhankelijk roboticaplatform: uniforme controle over meerdere leveranciers
  • Hogere productiviteit en minder uitvaltijd
  • Gegevensanalyse in realtime en voorspellend onderhoud
  • Verbeterde beveiliging en schaalbaarheid dankzij robotwagenparkbeheer
  • Roll-gebaseerde toegang, beheerd via Active Directory/SSO van de klant
  • Uniforme gebruikersinterface voor meerdere robots

Uitgelichte mogelijkheden

Ontdek bronnen en gerelateerde producten