Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Waarom PSS® E Cloud X?

Het elektriciteitsnet wordt steeds complexer en onvoorspelbaarder, wat nieuwe eisen stelt aan de planning van het energiesysteem. Netplanners staan onder toenemende druk om te presteren met dezelfde tools als voorheen. PSS E Cloud combineert uw meest vertrouwde tool voor transmissieplanning met oneindig veel mogelijkheden, waaronder:

  • Doorlopende toegang tot de nieuwste software zonder lokale installaties, infrastructuurinstellingen of IT-overhead
  • Computervermogen op aanvraag om simulaties met 20-30x te versnellen
  • Veilige samenwerking in de cloud voor het opslaan, delen en synchroniseren van modelgegevens
  • Toegang op afstand via de browser die onafhankelijk van de locatie toegankelijk is
  • Schaalbaarheid voor tijdskritieke projecten of wisselende werklasten
Siemens PTI PSS®E Product Screenshots - PSS®E slider diagrams with geographical map backgrounds

Belangrijkste voordelen

85% tijdbesparing

Versnel planningsonderzoeken met een factor 20-30 keer, terwijl u tegelijkertijd de mogelijkheid hebt om complexe onderzoeken aan te pakken die voorheen onpraktisch waren vanwege de beperkte tijd (bijv. nieuwe gebruikssituaties zoals: 8.760 onderzoeken naar belasting en opwekkingsprofielen).

CAPEX optimaliseren

Minimaliseer de hardwarekosten en voorkom dat systemen te veel worden ontworpen voor topprestaties. De cloud opent de deur voor nieuwe uitspraken die nutsbedrijven in staat stellen abonnementskosten mee te rekenen in hun tariefcase.

Geef de moraal een boost

Verlaag de constante tijdsdruk om complexe analyseresultaten sneller te leveren. Dankzij de rekenkracht op aanvraag kunnen netplanners zich concentreren op de daadwerkelijke technische analyses, wat het algemene moreel van het team verbetert.

Uitgelichte mogelijkheden