Waarom SITRANS Soft Sensor Engine IQ?
De door AI aangedreven SITRANS Soft Sensor Engine IQ (SITRANS SSE IQ) is een virtuele meettechnologie die een unieke AI-aanpak en procesexpertise combineert voor een breed scala aan toepassingen zonder dat een speciale fysieke sensor nodig is.
SSE IQ verzamelt bestaande meetgegevens, combineert deze met een datanetwerk en identificeert correlaties. Op basis van historische fabrieksgegevens, diepgaande proceskennis van Siemens en kunstmatige intelligentie wordt een procesmodel gemaakt dat de meting van een sensor vrijwel in realtime kan simuleren.
Deze zachte sensor kan dienen als reservemeting of zelfs als vervanging van fysieke sensoren. Het verhoogt de procesprestaties met tot 100% beschikbaarheid en minimaliseert de bedrijfskosten door de service-inspanningen te verminderen.