Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Waarom SITRANS SL?

SITRANS SL is een laserdiodegasanalysator die is ontworpen voor het meten van zuurstof (O2) met een hoge gevoeligheid. Met minimale installatie- en onderhoudsvereisten garandeert SITRANS SL een hoge mate van economische efficiëntie en effectieve kostenbesparingen. De innovatieve in-line referentiecel biedt een uniek gebruikersvoordeel met minimale noodzaak voor onderhoud en herkalibratie.

Belangrijkste voordelen

Verhoog de meetbetrouwbaarheid

Bereik een hoge nauwkeurigheid tot 0,075% met een lage afwijking op lange termijn over een breed bereik van 0,008 tot 400 bar om de regelkringen te stabiliseren en de productkwaliteit te verbeteren.

Versnel de reiniging en validatie

Maak gebruik van roestvrijstalen behuizing, verzonken gemonteerde membranen en hygiënische aansluitingen die voldoen aan EHEDG en 3A om de CIP/SIP-procedures en -documentatie te vereenvoudigen.

Verminder de uitvaltijd met ingebouwde diagnostiek

Gebruik lokale drukknoppen en apparaatdiagnose voor snelle installatie, simulatie en probleemoplossing, waarbij de inbedrijfstellingstijd en procesonderbrekingen tot een minimum worden beperkt.

Uitgelichte mogelijkheden